|
|
26090Muelles de elastómero 70 Shore A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliuretano.Versión:Dureza blanda, 70±5 Shore A. Color negro.Indicación:Los muelles de elastómero se caracterizan por una elevada capacidad de carga, una larga vida útil y gran rentabilidad por la ausencia total de mantenimiento. Además, ofrecen protección especial de personas y máquinas ya que no se produce ninguna rotura de los muelles por sobrecarga. Sirven para el aislamiento y la amortiguación de ruidos aéreos y estructurales, y ofrecen unas características de resorte progresivas junto con un buen rendimiento permanente. Asimismo son resistentes a grasas y aceites y cumplen todos los requisitos de prestaciones y calidad de la norma DIN ISO 10069-1.Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | LO | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
26090-01601270 | 16 | 6,5 | 12,5 | | | 33.60 MXN | | 26090-01601670 | 16 | 6,5 | 16 | | | 40.60 MXN | | 26090-01602070 | 16 | 6,5 | 20 | | | 44.52 MXN | | 26090-01602570 | 16 | 6,5 | 25 | | | 53.76 MXN | | 26090-02001670 | 20 | 8,5 | 16 | | | 46.20 MXN | | 26090-02002070 | 20 | 8,5 | 20 | | | 51.52 MXN | | 26090-02002570 | 20 | 8,5 | 25 | | | 62.16 MXN | | 26090-02003270 | 20 | 8,5 | 32 | | | 81.20 MXN | | 26090-02502070 | 25 | 10,5 | 20 | | | 56.00 MXN | | 26090-02502570 | 25 | 10,5 | 25 | | | 63.28 MXN | | 26090-02503270 | 25 | 10,5 | 32 | | | 82.88 MXN | | 26090-02504070 | 25 | 10,5 | 40 | | | 103.32 MXN | | 26090-03203270 | 32 | 13,5 | 32 | | | 87.92 MXN | | 26090-03204070 | 32 | 13,5 | 40 | | | 117.32 MXN | | 26090-03205070 | 32 | 13,5 | 50 | | | 135.52 MXN | | 26090-03206370 | 32 | 13,5 | 63 | | | 171.92 MXN | | 26090-05003270 | 50 | 17 | 32 | | | 139.72 MXN | | 26090-05004070 | 50 | 17 | 40 | | | 186.76 MXN | | 26090-05005070 | 50 | 17 | 50 | | | 204.96 MXN | | 26090-05006370 | 50 | 17 | 63 | | | 274.96 MXN | | 26090-05008070 | 50 | 17 | 80 | | | 343.00 MXN | | 26090-05010070 | 50 | 17 | 100 | | | 399.00 MXN | | 26090-10003270 | 100 | 21 | 32 | | | 425.32 MXN | | 26090-10004070 | 100 | 21 | 40 | | | 535.08 MXN | | 26090-10005070 | 100 | 21 | 50 | | | 648.20 MXN | | 26090-10006370 | 100 | 21 | 63 | | | 824.32 MXN | | 26090-10008070 | 100 | 21 | 80 | | | 1,025.36 MXN | | 26090-10010070 | 100 | 21 | 100 | | | 1,251.60 MXN | | 26090-10012570 | 100 | 21 | 125 | | | 1,475.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|