|
|
26092Muelles de elastómero 90 Shore A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliuretano.Versión:Dureza fuerte, 90±5 Shore A. Color rojo.Indicación:Los muelles de elastómero se caracterizan por una elevada capacidad de carga, una larga vida útil y gran rentabilidad por la ausencia total de mantenimiento. Además, ofrecen protección especial de personas y máquinas ya que no se produce ninguna rotura de los muelles por sobrecarga. Sirven para el aislamiento y la amortiguación de ruidos aéreos y estructurales, y ofrecen unas características de resorte progresivas junto con un buen rendimiento permanente. Asimismo son resistentes a grasas y aceites y cumplen todos los requisitos de prestaciones y calidad de la norma DIN ISO 10069-1.Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | LO | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
26092-01601290 | 16 | 6,5 | 12,5 | | | 31.92 MXN | | 26092-01601690 | 16 | 6,5 | 16 | | | 39.76 MXN | | 26092-01602090 | 16 | 6,5 | 20 | | | 46.48 MXN | | 26092-01602590 | 16 | 6,5 | 25 | | | 56.56 MXN | | 26092-02001690 | 20 | 8,5 | 16 | | | 47.60 MXN | | 26092-02002090 | 20 | 8,5 | 20 | | | 54.60 MXN | | 26092-02002590 | 20 | 8,5 | 25 | | | 66.64 MXN | | 26092-02003290 | 20 | 8,5 | 32 | | | 85.40 MXN | | 26092-02502090 | 25 | 10,5 | 20 | | | 54.60 MXN | | 26092-02502590 | 25 | 10,5 | 25 | | | 66.64 MXN | | 26092-02503290 | 25 | 10,5 | 32 | | | 85.40 MXN | | 26092-02504090 | 25 | 10,5 | 40 | | | 107.80 MXN | | 26092-03203290 | 32 | 13,5 | 32 | | | 95.76 MXN | | 26092-03204090 | 32 | 13,5 | 40 | | | 120.40 MXN | | 26092-03205090 | 32 | 13,5 | 50 | | | 138.88 MXN | | 26092-03206390 | 32 | 13,5 | 63 | | | 186.48 MXN | | 26092-05003290 | 50 | 17 | 32 | | | 162.96 MXN | | 26092-05004090 | 50 | 17 | 40 | | | 206.36 MXN | | 26092-05005090 | 50 | 17 | 50 | | | 238.56 MXN | | 26092-05006390 | 50 | 17 | 63 | | | 320.88 MXN | | 26092-05008090 | 50 | 17 | 80 | | | 400.40 MXN | | 26092-05010090 | 50 | 17 | 100 | | | 464.52 MXN | | 26092-10003290 | 100 | 21 | 32 | | | 432.60 MXN | | 26092-10004090 | 100 | 21 | 40 | | | 543.48 MXN | | 26092-10005090 | 100 | 21 | 50 | | | 626.08 MXN | | 26092-10006390 | 100 | 21 | 63 | | | 837.20 MXN | | 26092-10008090 | 100 | 21 | 80 | | | 1,041.04 MXN | | 26092-10010090 | 100 | 21 | 100 | | | 1,207.36 MXN | | 26092-10012590 | 100 | 21 | 125 | | | 1,496.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|