norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Caucho natural de dureza blanda (45 Shore A), media (60 Shore A) y dura (70 Shore A).
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los elementos de techo de metal y goma son elementos de suspensión con un seguro de rotura incorporado y son aptos para la suspensión de apliques de iluminación, dispositivos y tuberías. Los elementos de techo permiten cargas de tracción y absorben suavemente tanto impactos como fuerzas de aceleración.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26132_B Elemento de tapa de goma y metal, forma B, IG 309 kB

Planos

Elemento de tapa de goma y metal, forma B, IG

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1BD

D1D2EGHH1H2H3TDureza
Shore
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
26132-00845Brosca interior3225168,572M83833302,51545125 582.96 MXN
26132-00860Brosca interior3225168,572M83833302,51560200 582.96 MXN
26132-00870Brosca interior3225168,572M83833302,51570300 582.96 MXN