|
|
26132Elementos de tapa de goma y metal |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero. Caucho natural de dureza blanda (45 Shore A), media (60 Shore A) y dura (70 Shore A).Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los elementos de techo de metal y goma son elementos de suspensión con un seguro de rotura incorporado y son aptos para la suspensión de apliques de iluminación, dispositivos y tuberías. Los elementos de techo permiten cargas de tracción y absorben suavemente tanto impactos como fuerzas de aceleración.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | B | D | D2 | E | G | H | H3 | SW | Dureza Shore | Carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
26132-01040 | C | rosca interior | 62,5 | 63 | 10,5 | 85 | M10 | 30 | 1,5 | 21 | 40 | 250 |  | | 348.88 MXN | | 26132-01060 | C | rosca interior | 62,5 | 63 | 10,5 | 85 | M10 | 30 | 1,5 | 21 | 60 | 700 |  | | 348.88 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|