text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Elastómero y caucho natural, dureza media, 60° Shore A.
Indicación
Tope de goma para enroscar. También se puede utilizar como pies de montaje en máquinas.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.

Rango de temperatura
De -30 °C a +80 °C
A petición
Otras durezas Shore.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron