norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas tensoras para cadena con rodamiento de bolas
22280

Ruedas tensoras para cadena con rodamiento de bolas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piñón de acero C45.
Rodamiento de bolas de acero de apoyo de cilindros.
Indicación:Ruedas tensoras para cadena listas para montaje con rodamiento de bolas. Para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los rodamientos de bolas son estancos a ambos lados y están lubricados de por vida, de modo que no precisan mantenimiento.Rango de temperatura:De -20 °C a +120 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22280 Ruedas tensoras para cadena con rodamiento de bolas 284 kB

Planos

Ruedas tensoras para cadena con rodamiento de bolas

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISODivisión
Pulgadas
División
mm
Número
de
dientes
DD1D2D3B1L1L2CCADAcc.PrecioPedir
22280-03807322106 B-13/8X7/329,525 x 5,722167,663,914016 +0,26 +0,135,31218,31 246.12 MXN
22280-03807322206 B-13/8X7/329,525 x 5,722270,666,934016 +0,26 +0,135,31218,31 251.16 MXN
22280-01205161408 B-11/2X5/1612,7 x 7,751461,957,074016 +0,26 +0,137,21218,31,3 246.12 MXN
22280-01205161608 B-11/2X5/1612,7 x 7,751669,965,14016 +0,26 +0,137,21218,31,3 257.88 MXN
22280-01205161808 B-11/2X5/1612,7 x 7,75187873,144016 +0,26 +0,137,21218,31,3 276.36 MXN
22280-05803081410 B-15/8X3/815,875 x 9,651478,271,344016 +0,26 +0,139,11218,31,6 287.84 MXN
22280-05803081510 B-15/8X3/815,875 x 9,651583,276,364016 +0,26 +0,139,11218,31,6 304.92 MXN
22280-05803081710 B-15/8X3/815,875 x 9,651793,386,394016 +0,26 +0,139,11218,31,6 334.04 MXN
22280-03407161312 B-13/4X7/1619,05 x 11,681387,879,594016 +0,26 +0,1311,11218,32 340.48 MXN
22280-03407161512 B-13/4X7/1619,05 x 11,681599,891,634016 +0,26 +0,1311,11218,32 367.92 MXN
22280-10017021216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0212109,798,144720 +0,116,21417,72,5 519.96 MXN