|
|
22281-58_BTensores de cadena de tamaño 1 con perfil arqueado, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa exterior y perfil en C de acero. Carcasa interior de plástico. Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW. Muelles de acero inoxidable.Versión:Carcasa exterior y perfil en C cincado y lacado en negro.Indicación:Tensores de cadena listos para la instalación para una marcha silenciosa y de bajo desgaste de las cadenas de rodillos según ISO 606. La robusta carcasa de acero ofrece una elevada durabilidad y un funcionamiento fiable.
Se puede suministrar en dos versiones de fuerza de sujeción y en dos formas: Versión con fuerza de muelle ligera: 174 - 32 N. Versión con fuerza de muelle reforzada: 396 - 60 N.
Forma A: carcasa corta. Forma B: carcasa larga. En caso de cambios en el sentido de marcha se recomienda el tensor de cadena con carcasa larga. Este solo se suministra con fuerza de muelle reforzada.
Fácil control de desgaste gracias a la indicación de desgaste de tres colores verde: ok amarillo: aún ok rojo: recorrido de muelle insuficiente. El tensor de cadena debe reajustarse. Es necesario cambiar la cadena cuando el ancho de banda de todas las posibilidades de reajuste ya no garantice un ajuste suficiente.Rango de temperatura:-20 °C a +60 °C (brevemente hasta +80 °C).Montaje:La instalación óptima es directamente detrás de la rueda de accionamiento, para mantener lo más corta posible la longitud del ramal arrastrado. Para reducir al mínimo el desgaste, conviene apoyar varios eslabones de la cadena. El tensor de cadena de tamaño 1 se suministra en estado enclavado. Los resortes del núcleo de sujeción se sueltan en los tornillos de enclavamiento una vez realizado el montaje. Para ello, el tornillo de enclavamiento situado en el medio de los tres se afloja unas cuatro vueltas aproximadamente. El segundo y el tercer resorte solo se aflojan en caso necesario.Accesorios:Ángulos de fijación 22281-90. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Versión 1 | B | Tamaño | N.º ISO | Fuerza de sujeción 1 resorte suelto (N)
| Fuerza de sujeción 2 resortes sueltos (N)
| Fuerza de sujeción 3 resortes sueltos (N)
| Recorrido de sujeción L2 | División pulgadas | Ángulo de fijación a juego
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22281-58-20612 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 20 | 1 | 06 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-10167 |  | | 4,272.52 MXN | | 22281-58-20812 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 20 | 1 | 08 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-10167 |  | | 4,272.52 MXN | | 22281-58-21012 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 20 | 1 | 10 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-10167 |  | | 4,272.52 MXN | | 22281-58-21212 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 20 | 1 | 12 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-10167 |  | | 4,548.60 MXN | | 22281-58-21612 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 20 | 1 | 16 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1X17mm | 22281-90-10167 |  | | 5,097.12 MXN | | 22281-58-22012 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 20 | 1 | 20 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1 1/4X3/4 | 22281-90-10167 |  | | 5,253.08 MXN | | 22281-58-20622 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 20 | 1 | 06 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-10167 |  | | 5,369.28 MXN | | 22281-58-20822 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 20 | 1 | 08 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-10167 |  | | 5,460.56 MXN | | 22281-58-21022 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 25 | 1 | 10 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-10167 |  | | 5,555.76 MXN | | 22281-58-21222 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 30 | 1 | 12 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-10167 |  | | 5,757.64 MXN | | 22281-58-21622 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 45 | 1 | 16 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1X17mm | 22281-90-10167 |  | | 6,033.72 MXN | | 22281-58-20632 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 25 | 1 | 06 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-10167 |  | | 5,639.76 MXN | | 22281-58-20832 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 30 | 1 | 08 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-10167 |  | | 5,725.44 MXN | | 22281-58-21032 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 40 | 1 | 10 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-10167 |  | | 5,757.64 MXN | | 22281-58-21232 | B | Carcasa larga | fuerza del muelle reforzada | 45 | 1 | 12 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-10167 |  | | 6,496.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|