|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Piñón de acero. Rodamiento de bolas acero del apoyo de cilindros. Tornillo y tuerca de acero.Versión:Dientes de piñón endurecidos HRC 50, cincados. Rodamientos de bolas con anillos de obturación 2Z-C3. Tornillo ISO 4017, clase de resistencia 8.8, cincado. Tuerca ISO 4035, clase de resistencia 8, cincada.Indicación:Para la sujeción de cadenas de rodillos. El juego de piñones puede combinarse con todos los elementos de sujeción para el tensor de cadena listo para su montaje. Los rodamientos de bolas son estancos a ambos lados y, están lubricados de por vida, de modo que no precisan mantenimiento.
El piñón puede deslizarse en el tornillo y adaptarse así a la huella de cadena. En la versión doble y triple, los casquillos distanciadores de ajuste preciso se encargan del guiado correcto de la cadena.
El montaje también puede realizarse de forma rígida sin elemento de sujeción. También se puede utilizar como polea de inversión.Rango de temperatura:De -40 °C a +120 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | N.º ISO | División Pulgadas | División mm | Número de dientes | A | B | B1 | D | D1 | L | Rodamiento de bolas | Par de apriete del tornillo C1 Nm | Adecuado para elemento de sujeción tamaño | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22281-06110 | simple | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 21-50 | 9 | 5,7 | M10 | 45,81 | 60 | 6200-2Z | 20 | 2+3 |  | | 502.88 MXN | | 22281-08110 | simple | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 21-50 | 9 | 7,2 | M10 | 61,09 | 60 | 6200-2Z | 20 | 3 |  | | 556.92 MXN | | 22281-10112 | simple | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 27-67 | 12 | 9,1 | M12 | 76,36 | 80 | 6301-2Z | 35 | 4 |  | | 732.20 MXN | | 22281-12112 | simple | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 27-67 | 12 | 11,5 | M12 | 91,63 | 80 | 6301-2Z | 35 | 4 |  | | 866.60 MXN | | 22281-12120 | simple | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 38-101 | 15 | 11,5 | M20 | 91,63 | 120 | 6304-2Z | 160 | 5 |  | | 994.00 MXN | | 22281-16120 | simple | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 38-101 | 15 | 16,2 | M20 | 106,14 | 120 | 6304-2Z | 160 | 5 |  | | 1,262.80 MXN | | 22281-06210 | doble | 06 B-2 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 26-44 | 19,2 | 5,7 | M10 | 45,81 | 60 | 6200-2Z | 20 | 2+3 |  | | 945.84 MXN | | 22281-08210 | doble | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 28-42 | 22,9 | 7,2 | M10 | 61,09 | 60 | 6200-2Z | 20 | 3 |  | | 1,088.92 MXN | | 22281-10212 | doble | 10 B-2 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 35-59 | 28,6 | 9,1 | M12 | 76,36 | 80 | 6301-2Z | 35 | 4 |  | | 1,312.64 MXN | | 22281-12212 | doble | 12 B-2 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 37-57 | 31,5 | 11,5 | M12 | 91,63 | 80 | 6301-2Z | 35 | 4 |  | | 1,550.08 MXN | | 22281-12220 | doble | 12 B-2 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 38-101 | 34,5 | 11,5 | M20 | 91,63 | 120 | 6304-2Z | 160 | 5 |  | | 2,196.04 MXN | | 22281-16220 | doble | 16 B-2 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 13 | 48-92 | 46,9 | 16,2 | M20 | 106,14 | 120 | 6304-2Z | 160 | 5 |  | | 2,305.52 MXN | | 22281-06310 | triple | 06 B-3 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 32-39 | 29,4 | 5,7 | M10 | 45,81 | 60 | 6200-2Z | 20 | 3 |  | | 1,482.04 MXN | | 22281-08312 | triple | 08 B-3 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 41-53 | 40 | 7,2 | M12 | 61,09 | 80 | 6301-2Z | 35 | 4 |  | | 1,998.08 MXN | | 22281-10312 | triple | 10 B-3 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 43-51 | 45,2 | 9,1 | M12 | 76,36 | 80 | 6301-2Z | 35 | 4 |  | | 2,086.84 MXN | | 22281-10320 | triple | 10 B-3 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 55-85 | 48,2 | 9,1 | M20 | 76,36 | 120 | 6304-2Z | 160 | 5 |  | | 2,793.56 MXN | | 22281-12320 | triple | 12 B-3 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 58-82 | 54 | 11,5 | M20 | 91,63 | 120 | 6304-2Z | 160 | 5 |  | | 2,629.76 MXN | | 22281-08112 | simple | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 27-67 | 12 | 7,2 | M12 | 61,09 | 80 | 6301-2Z | 35 | 4 |  | | 747.88 MXN | | 22281-10120 | simple | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 38-101 | 15 | 9,1 | M20 | 76,36 | 120 | 6304-2Z | 160 | 5 |  | | 1,313.20 MXN | | 22281-20120 | simple | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 13 | 41-121 | 15 | 18,5 | M20 | 132,67 | 140 | 6304-2Z | 160 | 6 |  | | 2,386.44 MXN | | 22281-24120 | simple | 24 B-1 | 1 1/2X1 | 38,1 x 25,4 | 11 | 41-121 | 15 | 24,1 | M20 | 135,23 | 140 | 6304-2Z | 160 | 6 |  | | 2,831.64 MXN | | 22281-08212 | doble | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 34-60 | 26 | 7,2 | M12 | 61,09 | 80 | 6301-2Z | 35 | 4 |  | | 1,368.08 MXN | | 22281-10220 | doble | 10 B-2 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 47-93 | 31,5 | 9,1 | M20 | 76,36 | 120 | 6304-2Z | 160 | 5 |  | | 2,225.16 MXN | | 22281-20220 | doble | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 13 | 59-103 | 51,5 | 18,5 | M20 | 132,67 | 140 | 6304-2Z | 160 | 6 |  | | 4,417.28 MXN | | 22281-24220 | doble | 24 B-2 | 1 1/2X1 | 38,1 x 25,4 | 11 | 65-97 | 63,4 | 24,1 | M20 | 135,23 | 140 | 6304-2Z | 160 | 6 |  | | 6,562.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|