|
|
22070Poleas de correa trapezoidal de fundición gris para el montaje... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Fundición gris EN-GJL-250.Versión:Fosfatado.Indicación:Poleas de correa trapezoidal para el uso con correas trapezoidales estrechas DIN 2215 y correas trapezoidales DIN 7753.
Las poleas de correa trapezoidal cumplen la norma DIN 2211 o DIN 2217. Tienen una perforación cónica para casquillos de sujeción cónicos. Los casquillos de sujeción cónicos deben pedirse por separado y están disponibles para distintos diámetros del árbol.
Las poleas de correa trapezoidales se equilibran estáticamente según ISO 1940 calidad de equilibrado G6,3.
Las poleas de correa trapezoidales están diseñadas para una velocidad periférica máx. de 35 m/s.Accesorios:Casquillos de sujeción cónicos 23200.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | Forma | N=Número de acanaladuras | B | B1 | C | D | D1 máx. | D2 | D5 | E | E1 | L | L1 | T | α | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22070-10631 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 63 | 62 | 11-28 | - | 8 | 12 | 22 | 6 | 11 | 34° | | | 119.84 MXN | | 22070-10632 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 63 | - | 11-28 | 38 | 8 | 12 | 22 | 6 | 11 | 34° | | | 131.60 MXN | | 22070-10633 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 63 | - | 11-28 | 38 | 8 | 12 | 22 | 18 | 11 | 34° | | | 161.84 MXN | | 22070-10671 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 67 | 62 | 11-28 | - | 8 | 12 | 22 | 6 | 11 | 34° | | | 133.56 MXN | | 22070-10672 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 67 | - | 11-28 | 38 | 8 | 12 | 22 | 6 | 11 | 34° | | | 160.16 MXN | | 22070-11673 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 67 | - | 11-28 | 38 | 8 | 12 | 22 | 18 | 11 | 34° | | | 193.48 MXN | | 22070-12711 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 71 | 62 | 11-28 | - | 8 | 12 | 22 | 6 | 11 | 34° | | | 139.72 MXN | | 22070-13712 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 71 | - | 11-28 | 42 | 8 | 12 | 22 | 6 | 11 | 34° | | | 180.88 MXN | | 22070-14713 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 71 | - | 11-28 | 42 | 8 | 12 | 22 | 18 | 11 | 34° | | | 180.04 MXN | | 22070-15751 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 75 | 62 | 11-28 | - | 8 | 12 | 22 | 6 | 11 | 34° | | | 193.20 MXN | | 22070-16752 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 75 | - | 11-32 | 48 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 34° | | | 224.28 MXN | | 22070-17753 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 75 | - | 11-32 | 48 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 34° | | | 232.96 MXN | | 22070-18801 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 80 | 75 | 11-32 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 34° | | | 210.56 MXN | | 22070-19802 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 80 | - | 11-32 | 52 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 34° | | | 190.12 MXN | | 22070-10803 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 80 | - | 11-32 | 52 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 34° | | | 228.20 MXN | | 22070-21851 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 85 | 86 | 11-32 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 186.76 MXN | | 22070-22852 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 85 | - | 12-42 | 57 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 239.68 MXN | | 22070-23853 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 85 | - | 12-42 | 57 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 38° | | | 266.56 MXN | | 22070-24901 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 90 | 86 | 11-32 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 168.28 MXN | | 22070-25902 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 90 | - | 12-42 | 62 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 247.80 MXN | | 22070-26903 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 90 | - | 12-42 | 62 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 38° | | | 253.40 MXN | | 22070-27951 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 95 | 86 | 11-32 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 199.64 MXN | | 22070-28952 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 95 | - | 12-42 | 67 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 232.96 MXN | | 22070-29953 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 95 | - | 12-42 | 67 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 38° | | | 280.00 MXN | | 22070-11001 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 100 | 86 | 11-32 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 206.64 MXN | | 22070-11002 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 100 | - | 12-42 | 71 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 234.36 MXN | | 22070-11003 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 100 | - | 12-42 | 71 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 38° | | | 293.16 MXN | | 22070-11061 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 106 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 232.96 MXN | | 22070-11062 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 106 | - | 12-42 | 76 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 316.96 MXN | | 22070-11063 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1615 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 106 | - | 12-42 | 76 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 38° | | | 326.48 MXN | | 22070-11121 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 112 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 234.36 MXN | | 22070-11122 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 112 | - | 12-42 | 84 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 293.16 MXN | | 22070-11123 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | J | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 112 | - | 14-50 | 84 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 450.24 MXN | | 22070-11181 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 118 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 266.56 MXN | | 22070-11182 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 118 | - | 12-42 | 90 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 326.48 MXN | | 22070-11183 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 118 | - | 14-50 | 90 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 386.68 MXN | | 22070-11251 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 125 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 280.00 MXN | | 22070-11252 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 125 | - | 12-42 | 98 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 353.08 MXN | | 22070-11253 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 125 | - | 14-50 | 98 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 426.72 MXN | | 22070-11321 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 132 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 313.32 MXN | | 22070-11322 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 132 | - | 12-42 | 103 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 393.12 MXN | | 22070-11323 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 132 | - | 14-50 | 103 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 467.04 MXN | | 22070-11401 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | D | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 140 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 333.20 MXN | | 22070-11402 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 140 | - | 12-42 | 112 | 8 | 12 | 25 | 3 | 11 | 38° | | | 571.48 MXN | | 22070-11403 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 140 | - | 14-50 | 112 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 693.00 MXN | | 22070-11501 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | D | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 150 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 359.80 MXN | | 22070-11502 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | A | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 150 | 112 | 14-50 | - | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 533.40 MXN | | 22070-11503 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 150 | - | 14-50 | 122 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 620.20 MXN | | 22070-11601 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | D | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 160 | 92 | 12-42 | - | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 420.00 MXN | | 22070-11602 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | D | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 160 | 112 | 14-50 | - | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 599.76 MXN | | 22070-11603 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 160 | - | 14-50 | 131 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 700.00 MXN | | 22070-11801 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | D | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 180 | 92 | 12-42 | 152 | 8 | 12 | 25 | 9 | 11 | 38° | | | 512.12 MXN | | 22070-11802 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | D | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 180 | 106 | 14-50 | 152 | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 659.68 MXN | | 22070-11803 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | E | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 180 | 106 | 14-50 | 152 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 759.92 MXN | | 22070-12001 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | D | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 200 | 112 | 14-50 | 171 | 8 | 12 | 32 | 16 | 11 | 38° | | | 544.60 MXN | | 22070-12002 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | D | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 200 | 112 | 14-50 | 171 | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 713.44 MXN | | 22070-12003 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | F | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 200 | 112 | 14-50 | 171 | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 846.72 MXN | | 22070-12241 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | L | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 224 | 110 | 14-50 | 195 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 652.68 MXN | | 22070-12242 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | G | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 224 | 112 | 14-50 | 195 | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 791.84 MXN | | 22070-12243 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | F | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 224 | 112 | 14-50 | 195 | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 993.44 MXN | | 22070-12501 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | C | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 250 | 110 | 14-50 | 223 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 786.52 MXN | | 22070-12502 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | C | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 250 | 112 | 14-50 | 223 | 8 | 12 | 32 | 2 | 11 | 38° | | | 933.24 MXN | | 22070-12503 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | I | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 250 | 112 | 14-50 | 223 | 8 | 12 | 32 | 4 | 11 | 38° | | | 1,045.24 MXN | | 22070-12801 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | C | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 280 | 110 | 14-50 | 252 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 853.16 MXN | | 22070-12802 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | C | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 280 | 112 | 14-50 | 253 | 8 | 12 | 32 | 2 | 11 | 38° | | | 1,127.28 MXN | | 22070-12803 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | C | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 280 | 124 | 18-65 | 254 | 8 | 12 | 45 | 2,5 | 11 | 38° | | | 1,346.80 MXN | | 22070-13151 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | C | 1 | 16 | 8,5 | 2 | 315 | 110 | 14-50 | 288 | 8 | 12 | 32 | 8 | 11 | 38° | | | 1,020.32 MXN | | 22070-13152 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | C | 2 | 28 | 8,5 | 2 | 315 | 110 | 14-50 | 288 | 8 | 12 | 32 | 2 | 11 | 38° | | | 1,240.12 MXN | | 22070-20711 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 71 | 60 | 11-28 | - | 10 | 15 | 22 | 2 | 13,8 | 34° | | | 139.72 MXN | | 22070-13153 | tipo spz/10/z | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | C | 3 | 40 | 8,5 | 2 | 315 | 120 | 18-65 | 288 | 8 | 12 | 45 | 2,5 | 11 | 38° | | | 1,433.32 MXN | | 22070-20712 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 71 | - | 11-28 | 40 | 10 | 15 | 22 | 13 | 13,8 | 34° | | | 183.96 MXN | | 22070-20713 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 71 | - | 11-28 | 40 | 10 | 15 | 22 | 28 | 13,8 | 34° | | | 266.56 MXN | | 22070-20751 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 75 | 60 | 11-28 | - | 10 | 15 | 22 | 2 | 13,8 | 34° | | | 160.16 MXN | | 22070-20752 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 75 | - | 11-28 | 44 | 10 | 15 | 22 | 13 | 13,8 | 34° | | | 199.64 MXN | | 22070-20753 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1108 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 75 | - | 11-28 | 44 | 10 | 15 | 22 | 28 | 13,8 | 34° | | | 253.40 MXN | | 22070-20801 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 80 | 84 | 11-32 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 155.96 MXN | | 22070-20802 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 80 | - | 11-32 | 50 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 255.08 MXN | | 22070-20803 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 80 | - | 11-32 | 50 | 10 | 15 | 25 | 25 | 13,8 | 34° | | | 245.84 MXN | | 22070-20851 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 85 | 88 | 11-32 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 186.76 MXN | | 22070-20852 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 85 | - | 11-32 | 55 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 220.08 MXN | | 22070-20853 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 85 | - | 11-32 | 55 | 10 | 15 | 25 | 25 | 13,8 | 34° | | | 280.00 MXN | | 22070-20901 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 90 | 90 | 11-32 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 180.04 MXN | | 22070-20902 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 90 | - | 12-42 | 60 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 228.20 MXN | | 22070-20903 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 90 | - | 12-42 | 56 | 10 | 15 | 25 | 25 | 13,8 | 34° | | | 291.20 MXN | | 22070-20951 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 95 | 90 | 11-32 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 206.64 MXN | | 22070-20952 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 95 | - | 12-42 | 62 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 253.40 MXN | | 22070-20953 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 95 | - | 12-42 | 62 | 10 | 15 | 25 | 25 | 13,8 | 34° | | | 313.32 MXN | | 22070-21001 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 100 | 92 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 203.00 MXN | | 22070-21002 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 100 | - | 12-42 | 66 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 266.56 MXN | | 22070-21003 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | B | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 100 | - | 12-42 | 66 | 10 | 15 | 25 | 25 | 13,8 | 34° | | | 333.20 MXN | | 22070-21061 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 106 | 85 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 367.64 MXN | | 22070-21062 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 106 | - | 12-42 | 72 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 287.00 MXN | | 22070-21063 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | B | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 106 | - | 12-42 | 72 | 10 | 15 | 25 | 25 | 13,8 | 34° | | | 346.92 MXN | | 22070-21121 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 112 | 90 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 253.40 MXN | | 22070-21122 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 112 | - | 12-42 | 77 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 340.20 MXN | | 22070-21123 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 112 | - | 14-50 | 77 | 10 | 15 | 32 | 18 | 13,8 | 34° | | | 406.84 MXN | | 22070-21181 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 118 | 96,4 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 34° | | | 280.00 MXN | | 22070-21182 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 118 | - | 12-42 | 85 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 34° | | | 366.80 MXN | | 22070-21183 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 118 | - | 14-50 | 85 | 10 | 15 | 32 | 18 | 13,8 | 34° | | | 453.04 MXN | | 22070-21251 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 125 | 92 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 313.32 MXN | | 22070-21252 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 125 | - | 12-42 | 92 | 10 | 15 | 25 | 10 | 13,8 | 38° | | | 406.84 MXN | | 22070-21253 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 125 | - | 14-50 | 92 | 10 | 15 | 32 | 18 | 13,8 | 38° | | | 500.36 MXN | | 22070-21321 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 132 | 92 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 417.48 MXN | | 22070-21322 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 132 | - | 14-50 | 97 | 10 | 15 | 32 | 3 | 13,8 | 38° | | | 453.04 MXN | | 22070-21323 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 132 | - | 14-50 | 97 | 10 | 15 | 32 | 18 | 13,8 | 38° | | | 553.28 MXN | | 22070-21401 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 140 | 92 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 366.80 MXN | | 22070-21402 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 140 | - | 14-50 | 106 | 10 | 15 | 32 | 3 | 13,8 | 38° | | | 506.80 MXN | | 22070-21403 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 140 | - | 18-65 | 106 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 687.12 MXN | | 22070-21501 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | D | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 150 | 92 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 420.00 MXN | | 22070-21502 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 150 | - | 14-50 | 116 | 10 | 15 | 32 | 3 | 13,8 | 38° | | | 586.88 MXN | | 22070-21503 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 150 | - | 18-65 | 116 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 720.16 MXN | | 22070-21601 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | D | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 160 | 92 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 467.04 MXN | | 22070-21602 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 160 | - | 14-50 | 126 | 10 | 15 | 32 | 3 | 13,8 | 38° | | | 640.08 MXN | | 22070-21603 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 160 | - | 18-65 | 126 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 861.00 MXN | | 22070-21701 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | D | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 170 | 92 | 12-42 | - | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 479.92 MXN | | 22070-21702 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | J | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 170 | - | 14-50 | 135 | 10 | 15 | 32 | 3 | 13,8 | 38° | | | 773.36 MXN | | 22070-21703 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 170 | - | 18-65 | 135 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 1,289.68 MXN | | 22070-21801 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | D | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 180 | 92 | 12-42 | 146 | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 474.04 MXN | | 22070-21802 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | F | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 180 | 108 | 14-50 | 146 | 10 | 15 | 32 | 1,5 | 13,8 | 38° | | | 759.92 MXN | | 22070-21803 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 180 | - | 18-65 | 146 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 1,039.92 MXN | | 22070-21901 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | D | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 190 | 92 | 12-42 | 156 | 10 | 15 | 25 | 5 | 13,8 | 38° | | | 533.40 MXN | | 22070-21902 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | F | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 190 | 108 | 14-50 | 156 | 10 | 15 | 32 | 1,5 | 13,8 | 38° | | | 759.92 MXN | | 22070-21903 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | J | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 190 | - | 18-65 | 165 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 1,113.56 MXN | | 22070-22001 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | D | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 200 | 108 | 14-50 | 165 | 10 | 15 | 32 | 12 | 13,8 | 38° | | | 627.20 MXN | | 22070-22002 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | L | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 200 | 123 | 18-65 | 165 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 913.08 MXN | | 22070-22003 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | F | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 200 | 123 | 18-65 | 177 | 10 | 15 | 45 | 2,5 | 13,8 | 38° | | | 1,140.16 MXN | | 22070-22241 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | G | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 224 | 112 | 14-50 | 189 | 10 | 15 | 32 | 12 | 13,8 | 38° | | | 706.72 MXN | | 22070-22242 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | D | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 224 | 124 | 18-65 | 189 | 10 | 15 | 45 | 10 | 13,8 | 38° | | | 1,147.16 MXN | | 22070-22243 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | F | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 224 | 124 | 18-65 | 189 | 10 | 15 | 45 | 2,5 | 13,8 | 38° | | | 1,346.80 MXN | | 22070-22361 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | G | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 236 | 110 | 14-50 | 203 | 10 | 15 | 32 | 12 | 13,8 | 38° | | | 826.84 MXN | | 22070-22362 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | G | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 236 | 124 | 18-65 | 203 | 10 | 15 | 45 | 10 | 13,8 | 38° | | | 1,207.08 MXN | | 22070-22363 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | I | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 236 | 124 | 18-65 | 203 | 10 | 15 | 45 | 2,5 | 13,8 | 38° | | | 1,433.32 MXN | | 22070-22501 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | C | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 250 | 112 | 14-50 | 215 | 10 | 15 | 32 | 6 | 13,8 | 38° | | | 866.88 MXN | | 22070-22502 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | C | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 250 | 124 | 18-65 | 215 | 10 | 15 | 45 | 5 | 13,8 | 38° | | | 1,213.24 MXN | | 22070-22503 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | I | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 250 | 124 | 18-65 | 215 | 10 | 15 | 45 | 2,5 | 13,8 | 38° | | | 1,459.92 MXN | | 22070-22801 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | G | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 280 | 110 | 14-50 | 246 | 10 | 15 | 32 | 10 | 13,8 | 38° | | | 899.36 MXN | | 22070-22802 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | G | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 280 | 120 | 18-65 | 246 | 10 | 15 | 45 | 10 | 13,8 | 38° | | | 1,333.36 MXN | | 22070-22803 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | I | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 280 | 124 | 18-65 | 246 | 10 | 15 | 45 | 2,5 | 13,8 | 38° | | | 1,653.40 MXN | | 22070-23151 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | G | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 315 | 110 | 14-50 | 282 | 10 | 15 | 32 | 10 | 13,8 | 38° | | | 1,093.12 MXN | | 22070-23152 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | G | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 315 | 120 | 18-65 | 282 | 10 | 15 | 45 | 10 | 13,8 | 38° | | | 1,580.04 MXN | | 22070-23153 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 3020 | C | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 315 | 146 | 22-75 | 282 | 10 | 15 | 51 | 0,5 | 13,8 | 38° | | | 2,046.80 MXN | | 22070-23551 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | G | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 355 | 110 | 14-50 | 322 | 10 | 15 | 32 | 10 | 13,8 | 38° | | | 1,306.76 MXN | | 22070-23552 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | G | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 355 | 120 | 18-65 | 322 | 10 | 15 | 45 | 10 | 13,8 | 38° | | | 1,827.00 MXN | | 22070-23553 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 3020 | C | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 355 | 146 | 22-75 | 322 | 10 | 15 | 51 | 0,5 | 13,8 | 38° | | | 2,253.44 MXN | | 22070-24001 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | G | 1 | 20 | 11 | 2,8 | 400 | 110 | 14-50 | 366 | 10 | 15 | 32 | 10 | 13,8 | 38° | | | 1,513.68 MXN | | 22070-24002 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | G | 2 | 35 | 11 | 2,8 | 400 | 120 | 18-65 | 366 | 10 | 15 | 45 | 10 | 13,8 | 38° | | | 2,120.16 MXN | | 22070-24003 | tipo spa/13/a | p. casquillo de sujeción cónico 3020 | G | 3 | 50 | 11 | 2,8 | 400 | 159 | 22-75 | 366 | 10 | 15 | 51 | 1 | 13,8 | 38° | | | 2,880.36 MXN | | 22070-30901 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | A | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 90 | - | 14-50 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 246.68 MXN | | 22070-30902 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | J | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 90 | - | 14-50 | 52 | 12,5 | 19 | 25 | 19 | 17,5 | 34° | | | 346.92 MXN | | 22070-30903 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1210 | J | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 90 | - | 14-50 | 50 | 12,5 | 19 | 25 | 38 | 17,5 | 34° | | | 440.16 MXN | | 22070-31001 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 100 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 311.92 MXN | | 22070-31002 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 100 | - | 12-42 | 57 | 12,5 | 19 | 25 | 19 | 17,5 | 34° | | | 348.32 MXN | | 22070-31003 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 100 | - | 12-42 | 57 | 12,5 | 19 | 25 | 38 | 17,5 | 34° | | | 500.36 MXN | | 22070-31121 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 112 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 316.68 MXN | | 22070-31122 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 112 | - | 12-42 | 69 | 12,5 | 19 | 25 | 19 | 17,5 | 34° | | | 426.72 MXN | | 22070-31123 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 112 | - | 12-42 | 69 | 12,5 | 19 | 25 | 38 | 17,5 | 34° | | | 560.28 MXN | | 22070-31181 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 118 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 353.08 MXN | | 22070-31182 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 118 | - | 12-42 | 76 | 12,5 | 19 | 25 | 19 | 17,5 | 34° | | | 460.04 MXN | | 22070-31183 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | J | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 118 | - | 12-42 | 76 | 12,5 | 19 | 25 | 38 | 17,5 | 34° | | | 599.76 MXN | | 22070-31251 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 125 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 367.36 MXN | | 22070-31252 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 125 | - | 14-50 | 86 | 12,5 | 19 | 32 | 12 | 17,5 | 34° | | | 493.36 MXN | | 22070-31253 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 125 | - | 14-50 | 86 | 12,5 | 19 | 32 | 31 | 17,5 | 34° | | | 614.32 MXN | | 22070-31321 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 132 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 400.12 MXN | | 22070-31322 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 132 | - | 14-50 | 89 | 12,5 | 19 | 32 | 12 | 17,5 | 34° | | | 539.84 MXN | | 22070-31323 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 132 | - | 14-50 | 89 | 12,5 | 19 | 32 | 31 | 17,5 | 34° | | | 687.12 MXN | | 22070-31401 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | A | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 140 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 426.72 MXN | | 22070-31402 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 140 | - | 14-50 | 97 | 12,5 | 19 | 32 | 12 | 17,5 | 34° | | | 613.20 MXN | | 22070-31403 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 140 | - | 14-50 | 97 | 12,5 | 19 | 32 | 31 | 17,5 | 34° | | | 759.92 MXN | | 22070-31501 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | D | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 150 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 493.36 MXN | | 22070-31502 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 150 | - | 14-50 | 107 | 12,5 | 19 | 32 | 12 | 17,5 | 34° | | | 673.40 MXN | | 22070-31503 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 150 | - | 18-65 | 107 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 853.16 MXN | | 22070-31601 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | D | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 160 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 560.28 MXN | | 22070-31602 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 160 | - | 14-50 | 120 | 12,5 | 19 | 32 | 12 | 17,5 | 34° | | | 747.04 MXN | | 22070-31603 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 160 | - | 18-65 | 120 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 946.68 MXN | | 22070-31701 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | D | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 170 | - | 12-42 | - | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 627.20 MXN | | 22070-31702 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | B | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 170 | - | 14-50 | 130 | 12,5 | 19 | 32 | 12 | 17,5 | 34° | | | 833.56 MXN | | 22070-31703 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 170 | - | 18-65 | 130 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 1,046.92 MXN | | 22070-31801 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 1610 | F | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 180 | 90 | 12-42 | 132 | 12,5 | 19 | 25 | - | 17,5 | 34° | | | 680.12 MXN | | 22070-31802 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | A | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 180 | 120 | 18-65 | - | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 973.28 MXN | | 22070-31803 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 180 | - | 18-65 | 137 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 1,140.16 MXN | | 22070-31901 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | L | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 190 | 104 | 14-50 | 147 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 759.92 MXN | | 22070-31902 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | A | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 190 | 120 | 18-65 | - | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 1,093.12 MXN | | 22070-31903 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 190 | - | 18-65 | 147 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 1,233.40 MXN | | 22070-32001 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | L | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 200 | 104 | 14-50 | 157 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 780.36 MXN | | 22070-32002 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | D | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 200 | 117 | 18-65 | - | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 1,140.16 MXN | | 22070-32003 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | B | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 200 | - | 18-65 | 157 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 1,426.88 MXN | | 22070-32121 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | C | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 212 | 104 | 14-50 | 169 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 900.20 MXN | | 22070-32122 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | D | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 212 | 125 | 18-65 | 169 | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 1,260.28 MXN | | 22070-32123 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | E | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 212 | 125 | 18-65 | 169 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 1,948.52 MXN | | 22070-32241 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | L | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 224 | 104 | 14-50 | 181 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 1,151.92 MXN | | 22070-32242 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | D | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 224 | 117 | 18-65 | 181 | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 1,641.92 MXN | | 22070-32243 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | E | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 224 | 117 | 18-65 | 181 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 1,570.80 MXN | | 22070-32362 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | D | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 236 | 117 | 18-65 | 193 | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 1,355.48 MXN | | 22070-32363 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | E | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 236 | 117 | 18-65 | 193 | 12,5 | 19 | 45 | 18 | 17,5 | 34° | | | 1,716.40 MXN | | 22070-32501 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | L | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 250 | 104 | 14-50 | 207 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 1,344.28 MXN | | 22070-32502 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | D | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 250 | 124 | 18-65 | 207 | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 1,475.60 MXN | | 22070-32503 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 3020 | E | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 250 | 144 | 22-75 | 207 | 12,5 | 19 | 51 | 12 | 17,5 | 34° | | | 1,906.80 MXN | | 22070-32801 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | C | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 280 | 104 | 14-50 | 237 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 1,184.40 MXN | | 22070-32802 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | G | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 280 | 125 | 18-65 | 237 | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 1,564.64 MXN | | 22070-32803 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 3020 | I | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 280 | 144 | 22-75 | 237 | 12,5 | 19 | 51 | 6 | 17,5 | 34° | | | 2,153.48 MXN | | 22070-33001 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | C | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 300 | 104 | 14-50 | 285 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 1,488.48 MXN | | 22070-33002 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | G | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 300 | 125 | 18-65 | 257 | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 1,665.72 MXN | | 22070-33003 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 3020 | I | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 300 | 144 | 22-75 | 257 | 12,5 | 19 | 51 | 6 | 17,5 | 34° | | | 2,280.04 MXN | | 22070-33151 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2012 | C | 1 | 25 | 14 | 3,5 | 315 | 104 | 14-50 | 272 | 12,5 | 19 | 32 | 3,5 | 17,5 | 34° | | | 1,446.20 MXN | | 22070-33152 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | G | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 315 | 125 | 18-65 | 272 | 12,5 | 19 | 45 | 1 | 17,5 | 34° | | | 1,830.36 MXN | | 22070-33153 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 3020 | I | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 315 | 144 | 22-75 | 272 | 12,5 | 19 | 51 | 6 | 17,5 | 34° | | | 2,419.48 MXN | | 22070-33552 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 2517 | C | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 355 | 146 | 22-75 | 315 | 12,5 | 19 | 51 | 3,5 | 17,5 | 38° | | | 2,336.88 MXN | | 22070-33553 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 3020 | I | 3 | 63 | 14 | 3,5 | 355 | 146 | 22-75 | 315 | 12,5 | 19 | 51 | 6 | 17,5 | 38° | | | 2,736.16 MXN | | 22070-34002 | tipo spb/17/b | p. casquillo de sujeción cónico 3020 | C | 2 | 44 | 14 | 3,5 | 400 | 146 | 22-75 | 357 | 12,5 | 19 | 51 | 3,5 | 17,5 | 38° | | | 3,236.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|