|
|
22071-02Correas trapezoidales DIN 7753 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Neopreno con cable de poliéster.Indicación:Correas trapezoidales sin fin según DIN 7753 (correas trapezoidales pequeñas). Con conductividad eléctrica según ISO 1813. Las correas trapezoidales tienen la misma longitud (a partir de 1000 mm).
Las correas trapezoidales pequeñas son más potentes que las correas trapezoidales clásicas.
Las correas trapezoidales son resistentes al aceite. Hay que evitar el contacto permanente con aceites minerales y grasas minerales, ya que reducen la vida útil.Rango de temperatura:-55 °C a +70 °C. Si las correas trapezoidales están expuestas a una temperatura permanente superior a +60 °C, se reduce la vida útil.Montaje:Después de colocar las correas, deben pretensarse. Tras un periodo de rodaje de 15 a 20 minutos es necesario retensarlas.
Si en un accionamiento con varias correas debe sustituirse una, siempre deben cambiarse todas como juego completo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | BW=Anchura de correa | B1 | B2 | H | Longitud exterior LA | Longitud interior LI | Longitud efectiva LW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22071-02-10512 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 524 | 474 | 512 |  | | 192.36 MXN | | 22071-02-10562 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 574 | 524 | 562 |  | | 192.36 MXN | | 22071-02-10587 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 599 | 549 | 587 |  | | 192.36 MXN | | 22071-02-10612 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 624 | 574 | 612 |  | | 192.36 MXN | | 22071-02-10630 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 642 | 592 | 630 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10637 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 649 | 599 | 637 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10662 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 674 | 624 | 662 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10670 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 682 | 632 | 670 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10677 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 689 | 639 | 677 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10687 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 699 | 649 | 687 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10697 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 709 | 659 | 697 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10710 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 722 | 672 | 710 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10722 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 734 | 684 | 722 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10737 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 749 | 699 | 737 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10750 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 762 | 712 | 750 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10762 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 774 | 724 | 762 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10772 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 784 | 734 | 772 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10787 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 799 | 749 | 787 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10800 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 812 | 762 | 800 |  | | 202.72 MXN | | 22071-02-10812 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 824 | 774 | 812 |  | | 217.84 MXN | | 22071-02-10825 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 837 | 787 | 825 |  | | 217.84 MXN | | 22071-02-10837 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 849 | 799 | 837 |  | | 217.84 MXN | | 22071-02-10850 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 862 | 812 | 850 |  | | 217.84 MXN | | 22071-02-10862 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 874 | 824 | 862 |  | | 217.84 MXN | | 22071-02-10875 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 887 | 837 | 875 |  | | 217.84 MXN | | 22071-02-10887 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 899 | 849 | 887 |  | | 217.84 MXN | | 22071-02-10900 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 912 | 862 | 900 |  | | 217.84 MXN | | 22071-02-10912 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 924 | 874 | 912 |  | | 229.04 MXN | | 22071-02-10922 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 934 | 884 | 922 |  | | 229.04 MXN | | 22071-02-10925 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 937 | 887 | 925 |  | | 229.04 MXN | | 22071-02-10927 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 939 | 889 | 927 |  | | 229.04 MXN | | 22071-02-10937 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 949 | 899 | 937 |  | | 229.04 MXN | | 22071-02-10950 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 962 | 912 | 950 |  | | 229.04 MXN | | 22071-02-10962 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 974 | 924 | 962 |  | | 229.04 MXN | | 22071-02-10970 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 982 | 932 | 970 |  | | 229.04 MXN | | 22071-02-10987 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 999 | 949 | 987 |  | | 229.04 MXN | | 22071-02-11000 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1012 | 962 | 1000 |  | | 229.04 MXN | | 22071-02-11012 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1024 | 974 | 1012 |  | | 262.36 MXN | | 22071-02-11024 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1036 | 986 | 1024 |  | | 262.36 MXN | | 22071-02-11037 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1049 | 999 | 1037 |  | | 262.36 MXN | | 22071-02-11060 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1072 | 1022 | 1060 |  | | 262.36 MXN | | 22071-02-11087 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1099 | 1049 | 1087 |  | | 262.36 MXN | | 22071-02-11112 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1124 | 1074 | 1112 |  | | 262.36 MXN | | 22071-02-11120 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1132 | 1082 | 1120 |  | | 262.36 MXN | | 22071-02-11127 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1139 | 1089 | 1127 |  | | 284.20 MXN | | 22071-02-11137 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1149 | 1099 | 1137 |  | | 284.20 MXN | | 22071-02-11162 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1174 | 1124 | 1162 |  | | 284.20 MXN | | 22071-02-11180 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1192 | 1142 | 1180 |  | | 284.20 MXN | | 22071-02-11187 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1199 | 1149 | 1187 |  | | 295.40 MXN | | 22071-02-11202 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1214 | 1164 | 1202 |  | | 295.40 MXN | | 22071-02-11212 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1224 | 1174 | 1212 |  | | 295.40 MXN | | 22071-02-11237 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1249 | 1199 | 1237 |  | | 295.40 MXN | | 22071-02-11262 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1274 | 1224 | 1262 |  | | 321.44 MXN | | 22071-02-11270 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1282 | 1232 | 1270 |  | | 321.44 MXN | | 22071-02-11287 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1299 | 1249 | 1287 |  | | 321.44 MXN | | 22071-02-11312 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1324 | 1274 | 1312 |  | | 321.44 MXN | | 22071-02-11320 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1332 | 1282 | 1320 |  | | 321.44 MXN | | 22071-02-11337 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1349 | 1299 | 1337 |  | | 347.48 MXN | | 22071-02-11362 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1374 | 1324 | 1362 |  | | 347.48 MXN | | 22071-02-11387 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1399 | 1349 | 1387 |  | | 347.48 MXN | | 22071-02-11400 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1412 | 1362 | 1400 |  | | 347.48 MXN | | 22071-02-11420 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1432 | 1382 | 1420 |  | | 358.68 MXN | | 22071-02-11437 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1449 | 1399 | 1437 |  | | 358.68 MXN | | 22071-02-11462 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1474 | 1424 | 1462 |  | | 358.68 MXN | | 22071-02-11487 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1499 | 1449 | 1487 |  | | 358.68 MXN | | 22071-02-11500 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1512 | 1462 | 1500 |  | | 358.68 MXN | | 22071-02-11512 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1524 | 1474 | 1512 |  | | 391.72 MXN | | 22071-02-11587 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1599 | 1549 | 1587 |  | | 391.72 MXN | | 22071-02-11600 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1612 | 1562 | 1600 |  | | 417.48 MXN | | 22071-02-11612 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1624 | 1574 | 1612 |  | | 417.48 MXN | | 22071-02-11662 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1674 | 1624 | 1662 |  | | 417.48 MXN | | 22071-02-11687 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1699 | 1649 | 1687 |  | | 417.48 MXN | | 22071-02-11712 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1724 | 1674 | 1712 |  | | 425.04 MXN | | 22071-02-11737 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1749 | 1699 | 1737 |  | | 425.04 MXN | | 22071-02-11762 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1774 | 1724 | 1762 |  | | 425.04 MXN | | 22071-02-11787 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1799 | 1749 | 1787 |  | | 425.04 MXN | | 22071-02-11837 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1849 | 1799 | 1837 |  | | 446.60 MXN | | 22071-02-11887 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1899 | 1849 | 1887 |  | | 446.60 MXN | | 22071-02-11900 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1912 | 1862 | 1900 |  | | 446.60 MXN | | 22071-02-11937 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1949 | 1899 | 1937 |  | | 469.00 MXN | | 22071-02-11950 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1962 | 1912 | 1950 |  | | 469.00 MXN | | 22071-02-11987 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 1999 | 1949 | 1987 |  | | 469.00 MXN | | 22071-02-12087 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2099 | 2049 | 2087 |  | | 498.96 MXN | | 22071-02-12137 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2149 | 2099 | 2137 |  | | 498.96 MXN | | 22071-02-12160 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2172 | 2122 | 2160 |  | | 498.96 MXN | | 22071-02-12187 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2199 | 2149 | 2187 |  | | 498.96 MXN | | 22071-02-12360 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2372 | 2322 | 2360 |  | | 561.12 MXN | | 22071-02-12410 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2422 | 2372 | 2410 |  | | 561.12 MXN | | 22071-02-12500 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2512 | 2462 | 2500 |  | | 597.80 MXN | | 22071-02-12540 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2552 | 2502 | 2540 |  | | 597.80 MXN | | 22071-02-12650 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2662 | 2612 | 2650 |  | | 631.40 MXN | | 22071-02-12800 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2812 | 2762 | 2800 |  | | 672.56 MXN | | 22071-02-12840 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 2852 | 2802 | 2840 |  | | 676.20 MXN | | 22071-02-13000 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3012 | 2962 | 3000 |  | | 694.68 MXN | | 22071-02-13150 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3162 | 3112 | 3150 |  | | 735.00 MXN | | 22071-02-13170 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3182 | 3132 | 3170 |  | | 745.92 MXN | | 22071-02-13350 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3362 | 3312 | 3350 |  | | 809.48 MXN | | 22071-02-13550 | Tipo SPZ | 9,7 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3562 | 3512 | 3550 |  | | 819.56 MXN | | 22071-02-20647 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 664 | 601 | 647 |  | | 262.36 MXN | | 22071-02-20707 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 724 | 661 | 707 |  | | 262.36 MXN | | 22071-02-20732 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 749 | 686 | 732 |  | | 262.36 MXN | | 22071-02-20757 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 774 | 711 | 757 |  | | 262.36 MXN | | 22071-02-20782 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 799 | 736 | 782 |  | | 262.36 MXN | | 22071-02-20807 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 824 | 761 | 807 |  | | 295.40 MXN | | 22071-02-20850 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 867 | 804 | 850 |  | | 295.40 MXN | | 22071-02-20857 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 874 | 811 | 857 |  | | 295.40 MXN | | 22071-02-20882 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 899 | 836 | 882 |  | | 295.40 MXN | | 22071-02-20900 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 917 | 854 | 900 |  | | 295.40 MXN | | 22071-02-20907 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 924 | 861 | 907 |  | | 325.08 MXN | | 22071-02-20925 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 942 | 879 | 925 |  | | 325.08 MXN | | 22071-02-20932 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 949 | 886 | 932 |  | | 325.08 MXN | | 22071-02-20950 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 967 | 904 | 950 |  | | 325.08 MXN | | 22071-02-20957 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 974 | 911 | 957 |  | | 325.08 MXN | | 22071-02-20982 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 999 | 936 | 982 |  | | 325.08 MXN | | 22071-02-21000 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1017 | 954 | 1000 |  | | 325.08 MXN | | 22071-02-21042 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1059 | 996 | 1042 |  | | 383.88 MXN | | 22071-02-21060 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1077 | 1014 | 1060 |  | | 383.88 MXN | | 22071-02-21082 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1099 | 1036 | 1082 |  | | 383.88 MXN | | 22071-02-21090 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1107 | 1044 | 1090 |  | | 383.88 MXN | | 22071-02-21107 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1124 | 1061 | 1107 |  | | 383.88 MXN | | 22071-02-21120 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1137 | 1074 | 1120 |  | | 383.88 MXN | | 22071-02-21132 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1149 | 1086 | 1132 |  | | 414.40 MXN | | 22071-02-21150 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1167 | 1104 | 1150 |  | | 414.40 MXN | | 22071-02-21157 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1174 | 1111 | 1157 |  | | 414.40 MXN | | 22071-02-21180 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1197 | 1134 | 1180 |  | | 414.40 MXN | | 22071-02-21207 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1224 | 1161 | 1207 |  | | 414.40 MXN | | 22071-02-21232 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1249 | 1186 | 1232 |  | | 414.40 MXN | | 22071-02-21250 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1267 | 1204 | 1250 |  | | 414.40 MXN | | 22071-02-21272 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1289 | 1226 | 1272 |  | | 436.52 MXN | | 22071-02-21282 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1299 | 1236 | 1282 |  | | 436.52 MXN | | 22071-02-21307 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1324 | 1261 | 1307 |  | | 436.52 MXN | | 22071-02-21320 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1337 | 1274 | 1320 |  | | 436.52 MXN | | 22071-02-21332 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1349 | 1286 | 1332 |  | | 465.08 MXN | | 22071-02-21382 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1399 | 1336 | 1382 |  | | 465.08 MXN | | 22071-02-21400 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1417 | 1354 | 1400 |  | | 465.08 MXN | | 22071-02-21407 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1424 | 1361 | 1407 |  | | 502.32 MXN | | 22071-02-21425 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1442 | 1379 | 1425 |  | | 502.32 MXN | | 22071-02-21432 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1449 | 1386 | 1432 |  | | 502.32 MXN | | 22071-02-21500 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1517 | 1454 | 1500 |  | | 502.32 MXN | | 22071-02-21507 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1524 | 1461 | 1507 |  | | 513.24 MXN | | 22071-02-21525 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1542 | 1479 | 1525 |  | | 513.24 MXN | | 22071-02-21532 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1549 | 1486 | 1532 |  | | 513.24 MXN | | 22071-02-21582 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1599 | 1536 | 1582 |  | | 513.24 MXN | | 22071-02-21600 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1617 | 1554 | 1600 |  | | 513.24 MXN | | 22071-02-21657 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1674 | 1611 | 1657 |  | | 568.96 MXN | | 22071-02-21682 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1699 | 1636 | 1682 |  | | 568.96 MXN | | 22071-02-21700 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1717 | 1654 | 1700 |  | | 568.96 MXN | | 22071-02-21707 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1724 | 1661 | 1707 |  | | 583.52 MXN | | 22071-02-21750 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1767 | 1704 | 1750 |  | | 583.52 MXN | | 22071-02-21782 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1799 | 1736 | 1782 |  | | 583.52 MXN | | 22071-02-21800 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1817 | 1754 | 1800 |  | | 583.52 MXN | | 22071-02-21850 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1867 | 1804 | 1850 |  | | 631.40 MXN | | 22071-02-21857 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1874 | 1811 | 1857 |  | | 631.40 MXN | | 22071-02-21882 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1899 | 1836 | 1882 |  | | 631.40 MXN | | 22071-02-21925 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1942 | 1879 | 1925 |  | | 657.16 MXN | | 22071-02-21950 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1967 | 1904 | 1950 |  | | 657.16 MXN | | 22071-02-21957 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1974 | 1911 | 1957 |  | | 657.16 MXN | | 22071-02-21982 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 1999 | 1936 | 1982 |  | | 657.16 MXN | | 22071-02-22000 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2017 | 1954 | 2000 |  | | 657.16 MXN | | 22071-02-22032 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2049 | 1986 | 2032 |  | | 683.20 MXN | | 22071-02-22057 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2074 | 2011 | 2057 |  | | 683.20 MXN | | 22071-02-22082 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2099 | 2036 | 2082 |  | | 683.20 MXN | | 22071-02-22132 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2149 | 2086 | 2132 |  | | 712.88 MXN | | 22071-02-22182 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2199 | 2136 | 2182 |  | | 712.88 MXN | | 22071-02-22232 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2249 | 2186 | 2232 |  | | 712.88 MXN | | 22071-02-22282 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2299 | 2236 | 2282 |  | | 749.28 MXN | | 22071-02-22300 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2317 | 2254 | 2300 |  | | 749.28 MXN | | 22071-02-22360 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2377 | 2314 | 2360 |  | | 749.28 MXN | | 22071-02-22432 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2449 | 2386 | 2432 |  | | 793.52 MXN | | 22071-02-22532 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2549 | 2486 | 2532 |  | | 853.16 MXN | | 22071-02-22582 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2599 | 2536 | 2582 |  | | 853.16 MXN | | 22071-02-22607 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2624 | 2561 | 2607 |  | | 853.16 MXN | | 22071-02-22632 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2649 | 2586 | 2632 |  | | 853.16 MXN | | 22071-02-22650 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2667 | 2604 | 2650 |  | | 853.16 MXN | | 22071-02-22682 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2699 | 2636 | 2682 |  | | 897.40 MXN | | 22071-02-22732 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2749 | 2686 | 2732 |  | | 897.40 MXN | | 22071-02-22782 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2799 | 2736 | 2782 |  | | 897.40 MXN | | 22071-02-22800 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2817 | 2754 | 2800 |  | | 897.40 MXN | | 22071-02-22832 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2849 | 2786 | 2832 |  | | 959.84 MXN | | 22071-02-22847 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2864 | 2801 | 2847 |  | | 959.84 MXN | | 22071-02-22882 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2899 | 2836 | 2882 |  | | 959.84 MXN | | 22071-02-22900 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2917 | 2854 | 2900 |  | | 959.84 MXN | | 22071-02-22932 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2949 | 2886 | 2932 |  | | 959.84 MXN | | 22071-02-22982 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 2999 | 2936 | 2982 |  | | 959.84 MXN | | 22071-02-23000 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3017 | 2954 | 3000 |  | | 959.84 MXN | | 22071-02-23032 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3049 | 2986 | 3032 |  | | 1,004.64 MXN | | 22071-02-23082 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3099 | 3036 | 3082 |  | | 1,004.64 MXN | | 22071-02-23150 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3167 | 3104 | 3150 |  | | 1,004.64 MXN | | 22071-02-23182 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3199 | 3136 | 3182 |  | | 1,067.64 MXN | | 22071-02-23250 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3267 | 3204 | 3250 |  | | 1,067.64 MXN | | 22071-02-23282 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3299 | 3236 | 3282 |  | | 1,067.64 MXN | | 22071-02-23350 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3367 | 3304 | 3350 |  | | 1,067.64 MXN | | 22071-02-23382 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3399 | 3336 | 3382 |  | | 1,081.64 MXN | | 22071-02-23450 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3467 | 3404 | 3450 |  | | 1,112.16 MXN | | 22071-02-23550 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3567 | 3504 | 3550 |  | | 1,156.12 MXN | | 22071-02-23650 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3667 | 3604 | 3650 |  | | 1,226.12 MXN | | 22071-02-23750 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 3767 | 3704 | 3750 |  | | 1,226.12 MXN | | 22071-02-24000 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 4017 | 3954 | 4000 |  | | 1,292.20 MXN | | 22071-02-24250 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 4267 | 4204 | 4250 |  | | 1,326.64 MXN | | 22071-02-24500 | Tipo SPA | 12,7 | 11 | 6,2 | 10 | 4517 | 4454 | 4500 |  | | 1,425.76 MXN | | 22071-02-31250 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1272 | 1190 | 1250 |  | | 594.72 MXN | | 22071-02-31400 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1422 | 1340 | 1400 |  | | 631.40 MXN | | 22071-02-31500 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1522 | 1440 | 1500 |  | | 705.32 MXN | | 22071-02-31550 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1572 | 1490 | 1550 |  | | 729.68 MXN | | 22071-02-31650 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1672 | 1590 | 1650 |  | | 776.72 MXN | | 22071-02-31700 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 1722 | 1640 | 1700 |  | | 798.56 MXN | | 22071-02-32000 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2022 | 1940 | 2000 |  | | 959.84 MXN | | 22071-02-32180 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2202 | 2120 | 2180 |  | | 1,035.44 MXN | | 22071-02-32200 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2222 | 2140 | 2200 |  | | 1,048.32 MXN | | 22071-02-32240 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2262 | 2180 | 2240 |  | | 1,074.92 MXN | | 22071-02-32360 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2382 | 2300 | 2360 |  | | 1,119.16 MXN | | 22071-02-32410 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2432 | 2350 | 2410 |  | | 1,148.56 MXN | | 22071-02-32430 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2452 | 2370 | 2430 |  | | 1,148.56 MXN | | 22071-02-32530 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2552 | 2470 | 2530 |  | | 1,196.72 MXN | | 22071-02-32580 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2602 | 2520 | 2580 |  | | 1,248.24 MXN | | 22071-02-32600 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2622 | 2540 | 2600 |  | | 1,248.24 MXN | | 22071-02-32650 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2672 | 2590 | 2650 |  | | 1,248.24 MXN | | 22071-02-32680 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2702 | 2620 | 2680 |  | | 1,248.24 MXN | | 22071-02-32720 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2742 | 2660 | 2720 |  | | 1,272.60 MXN | | 22071-02-32760 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2782 | 2700 | 2760 |  | | 1,322.16 MXN | | 22071-02-32800 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2822 | 2740 | 2800 |  | | 1,322.16 MXN | | 22071-02-32840 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2862 | 2780 | 2840 |  | | 1,329.16 MXN | | 22071-02-32850 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2872 | 2790 | 2850 |  | | 1,329.16 MXN | | 22071-02-32900 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2922 | 2840 | 2900 |  | | 1,329.16 MXN | | 22071-02-32950 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 2972 | 2890 | 2950 |  | | 1,400.28 MXN | | 22071-02-32990 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3012 | 2930 | 2990 |  | | 1,414.28 MXN | | 22071-02-33000 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3022 | 2940 | 3000 |  | | 1,425.76 MXN | | 22071-02-33070 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3092 | 3010 | 3070 |  | | 1,425.76 MXN | | 22071-02-33150 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3172 | 3090 | 3150 |  | | 1,462.72 MXN | | 22071-02-33170 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3192 | 3110 | 3170 |  | | 1,462.72 MXN | | 22071-02-33250 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3272 | 3190 | 3250 |  | | 1,555.40 MXN | | 22071-02-33320 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3342 | 3260 | 3320 |  | | 1,555.40 MXN | | 22071-02-33350 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3372 | 3290 | 3350 |  | | 1,555.40 MXN | | 22071-02-33450 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3472 | 3390 | 3450 |  | | 1,669.64 MXN | | 22071-02-33500 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3522 | 3440 | 3500 |  | | 1,669.64 MXN | | 22071-02-33550 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3572 | 3490 | 3550 |  | | 1,669.64 MXN | | 22071-02-33650 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3672 | 3590 | 3650 |  | | 1,716.68 MXN | | 22071-02-33750 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3772 | 3690 | 3750 |  | | 1,762.04 MXN | | 22071-02-33800 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3822 | 3740 | 3800 |  | | 1,784.16 MXN | | 22071-02-33870 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 3892 | 3810 | 3870 |  | | 1,784.16 MXN | | 22071-02-34000 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4022 | 3940 | 4000 |  | | 1,868.72 MXN | | 22071-02-34060 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4082 | 4000 | 4060 |  | | 1,887.76 MXN | | 22071-02-34120 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4142 | 4060 | 4120 |  | | 1,916.32 MXN | | 22071-02-34250 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4272 | 4190 | 4250 |  | | 1,979.60 MXN | | 22071-02-34310 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4332 | 4250 | 4310 |  | | 1,995.00 MXN | | 22071-02-34370 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4392 | 4310 | 4370 |  | | 2,029.72 MXN | | 22071-02-34500 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4522 | 4440 | 4500 |  | | 2,105.32 MXN | | 22071-02-34560 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4582 | 4500 | 4560 |  | | 2,105.32 MXN | | 22071-02-34620 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4642 | 4560 | 4620 |  | | 2,105.32 MXN | | 22071-02-34750 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4772 | 4690 | 4750 |  | | 2,245.60 MXN | | 22071-02-34820 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4842 | 4760 | 4820 |  | | 2,267.72 MXN | | 22071-02-34870 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 4892 | 4810 | 4870 |  | | 2,341.36 MXN | | 22071-02-35000 | Tipo SPB | 16,3 | 14 | 7,9 | 13 | 5022 | 4940 | 5000 |  | | 2,341.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|