|
|
22057_10Correas dentadas, perfil AT10 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas de fabricación continua con perfil trapezoidal y tiro de acero reforzado (en comparación con la serie T), con división métrica. Perfil dentado optimizado para una distribución regular de la fuerza y una escasa deformación de los dientes bajo carga. Efecto poligonal reducido para una marcha de correa más suave. Las correas dentadas son adecuadas para accionamientos en los que se requiere precisión, allí donde la limpieza es importante y en caso de influencias químicas. Rango de temperatura:De -30 °C a +90 °CCaracterísticas:- Sin mantenimiento - Alta transmisión de potencia - Escasa extensión de correa - Posicionamiento preciso y conformidad angular - Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles - Máxima resistencia a la abrasión - Potencia transmisible hasta 70 kW - Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Perfil | Anchura de correa | Número de dientes | Longitud efectiva | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22057-1016X0500 | AT10 | 16 | 50 | 500 |  | | 501.20 MXN | | 22057-1016X0560 | AT10 | 16 | 56 | 560 |  | | 569.80 MXN | | 22057-1016X0610 | AT10 | 16 | 61 | 610 |  | | 598.64 MXN | | 22057-1016X0660 | AT10 | 16 | 66 | 660 |  | | 640.92 MXN | | 22057-1016X0700 | AT10 | 16 | 70 | 700 |  | | 645.68 MXN | | 22057-1016X0730 | AT10 | 16 | 73 | 730 |  | | 653.80 MXN | | 22057-1016X0780 | AT10 | 16 | 78 | 780 |  | | 675.08 MXN | | 22057-1016X0800 | AT10 | 16 | 80 | 800 |  | | 684.04 MXN | | 22057-1016X0840 | AT10 | 16 | 84 | 840 |  | | 705.04 MXN | | 22057-1016X0890 | AT10 | 16 | 89 | 890 |  | | 768.60 MXN | | 22057-1016X0920 | AT10 | 16 | 92 | 920 |  | | 832.44 MXN | | 22057-1016X0960 | AT10 | 16 | 96 | 960 |  | | 857.92 MXN | | 22057-1016X0980 | AT10 | 16 | 98 | 980 |  | | 887.04 MXN | | 22057-1016X1010 | AT10 | 16 | 101 | 1010 |  | | 912.80 MXN | | 22057-1016X1050 | AT10 | 16 | 105 | 1050 |  | | 942.20 MXN | | 22057-1016X1080 | AT10 | 16 | 108 | 1080 |  | | 968.24 MXN | | 22057-1016X1150 | AT10 | 16 | 115 | 1150 |  | | 1,019.48 MXN | | 22057-1016X1210 | AT10 | 16 | 121 | 1210 |  | | 1,053.36 MXN | | 22057-1016X1250 | AT10 | 16 | 125 | 1250 |  | | 1,070.16 MXN | | 22057-1016X1320 | AT10 | 16 | 132 | 1320 |  | | 1,176.00 MXN | | 22057-1016X1400 | AT10 | 16 | 140 | 1400 |  | | 1,239.84 MXN | | 22057-1016X1500 | AT10 | 16 | 150 | 1500 |  | | 1,299.48 MXN | | 22057-1016X1600 | AT10 | 16 | 160 | 1600 |  | | 1,345.96 MXN | | 22057-1016X1700 | AT10 | 16 | 170 | 1700 |  | | 1,367.24 MXN | | 22057-1016X1800 | AT10 | 16 | 180 | 1800 |  | | 1,431.08 MXN | | 22057-1025X0500 | AT10 | 25 | 50 | 500 |  | | 785.12 MXN | | 22057-1025X0560 | AT10 | 25 | 56 | 560 |  | | 887.04 MXN | | 22057-1025X0610 | AT10 | 25 | 61 | 610 |  | | 938.56 MXN | | 22057-1025X0660 | AT10 | 25 | 66 | 660 |  | | 993.44 MXN | | 22057-1025X0700 | AT10 | 25 | 70 | 700 |  | | 1,002.12 MXN | | 22057-1025X0730 | AT10 | 25 | 73 | 730 |  | | 1,014.72 MXN | | 22057-1025X0780 | AT10 | 25 | 78 | 780 |  | | 1,044.68 MXN | | 22057-1025X0800 | AT10 | 25 | 80 | 800 |  | | 1,061.76 MXN | | 22057-1025X0840 | AT10 | 25 | 84 | 840 |  | | 1,108.24 MXN | | 22057-1025X0890 | AT10 | 25 | 89 | 890 |  | | 1,201.48 MXN | | 22057-1025X0920 | AT10 | 25 | 92 | 920 |  | | 1,290.80 MXN | | 22057-1025X0960 | AT10 | 25 | 96 | 960 |  | | 1,329.16 MXN | | 22057-1025X0980 | AT10 | 25 | 98 | 980 |  | | 1,384.32 MXN | | 22057-1025X1010 | AT10 | 25 | 101 | 1010 |  | | 1,422.12 MXN | | 22057-1025X1050 | AT10 | 25 | 105 | 1050 |  | | 1,469.44 MXN | | 22057-1025X1080 | AT10 | 25 | 108 | 1080 |  | | 1,503.32 MXN | | 22057-1025X1150 | AT10 | 25 | 115 | 1150 |  | | 1,592.64 MXN | | 22057-1025X1210 | AT10 | 25 | 121 | 1210 |  | | 1,639.40 MXN | | 22057-1025X1250 | AT10 | 25 | 125 | 1250 |  | | 1,668.80 MXN | | 22057-1025X1320 | AT10 | 25 | 132 | 1320 |  | | 1,834.28 MXN | | 22057-1025X1400 | AT10 | 25 | 140 | 1400 |  | | 1,932.28 MXN | | 22057-1025X1500 | AT10 | 25 | 150 | 1500 |  | | 2,025.24 MXN | | 22057-1025X1600 | AT10 | 25 | 160 | 1600 |  | | 2,093.84 MXN | | 22057-1025X1700 | AT10 | 25 | 170 | 1700 |  | | 2,140.04 MXN | | 22057-1025X1800 | AT10 | 25 | 180 | 1800 |  | | 2,233.56 MXN | | 22057-1032X0500 | AT10 | 32 | 50 | 500 |  | | 989.24 MXN | | 22057-1032X0560 | AT10 | 32 | 56 | 560 |  | | 1,125.04 MXN | | 22057-1032X0610 | AT10 | 32 | 61 | 610 |  | | 1,193.64 MXN | | 22057-1032X0660 | AT10 | 32 | 66 | 660 |  | | 1,273.72 MXN | | 22057-1032X0700 | AT10 | 32 | 70 | 700 |  | | 1,277.92 MXN | | 22057-1032X0730 | AT10 | 32 | 73 | 730 |  | | 1,303.12 MXN | | 22057-1032X0780 | AT10 | 32 | 78 | 780 |  | | 1,333.64 MXN | | 22057-1032X0800 | AT10 | 32 | 80 | 800 |  | | 1,358.84 MXN | | 22057-1032X0840 | AT10 | 32 | 84 | 840 |  | | 1,414.28 MXN | | 22057-1032X0890 | AT10 | 32 | 89 | 890 |  | | 1,537.20 MXN | | 22057-1032X0920 | AT10 | 32 | 92 | 920 |  | | 1,655.92 MXN | | 22057-1032X0960 | AT10 | 32 | 96 | 960 |  | | 1,699.04 MXN | | 22057-1032X0980 | AT10 | 32 | 98 | 980 |  | | 1,779.40 MXN | | 22057-1032X1010 | AT10 | 32 | 101 | 1010 |  | | 1,817.48 MXN | | 22057-1032X1050 | AT10 | 32 | 105 | 1050 |  | | 1,876.28 MXN | | 22057-1032X1080 | AT10 | 32 | 108 | 1080 |  | | 1,927.80 MXN | | 22057-1032X1150 | AT10 | 32 | 115 | 1150 |  | | 2,030.00 MXN | | 22057-1032X1210 | AT10 | 32 | 121 | 1210 |  | | 2,097.20 MXN | | 22057-1032X1250 | AT10 | 32 | 125 | 1250 |  | | 2,140.04 MXN | | 22057-1032X1320 | AT10 | 32 | 132 | 1320 |  | | 2,339.96 MXN | | 22057-1032X1400 | AT10 | 32 | 140 | 1400 |  | | 2,471.56 MXN | | 22057-1032X1500 | AT10 | 32 | 150 | 1500 |  | | 2,590.28 MXN | | 22057-1032X1600 | AT10 | 32 | 160 | 1600 |  | | 2,675.68 MXN | | 22057-1032X1700 | AT10 | 32 | 170 | 1700 |  | | 2,734.20 MXN | | 22057-1032X1800 | AT10 | 32 | 180 | 1800 |  | | 2,858.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|