text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Polea de correas dentada
Forma
A
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Superficie componente
cincado
B=Anchura
15
BW=Anchura de correa
10
D=Diámetro
23,88
N=Número de dientes
15
P=Perfil
AT5
D1
16
D2 máx.
10
D3
22,65
D4
28
L
21
Modelo de forma
Con rueda embridada

Descripción

Material
Aluminio.
Coronas de acero.
Versión
Aluminio, acabado natural.
Coronas cincadas.
Indicación
Perfil AT estándar con división métrica (dentado trapezoidal). Al menos una de las poleas de correa dentada debe disponer de coronas. Las poleas de correa dentada disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las poleas de correa dentada. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Las poleas de correa dentada, por razones de peso, pueden tener una concavidad en las superficies planas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron