{"product":{"productId":"agid.32661","price":145.99,"name":"POLEA DE CORREA DENTADA PROFIL T2,5,B=10, N=25, FORMA:A CON RUEDAEMBRIDADA, ALUMINIO ACABADO NATURAL,COMP:ACERO CINCADO"},"currency":"MXN"}
Polea de correas dentada
aluminio
acabado natural
- Perfil en T estándar según DIN 7721 T2
- Dentado trapezoidal con división métrica
Unidad de venta
$145.99
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Polea de correas dentada
Forma
A
ISO
-
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Superficie
componente
cincado
B=Anchura
10
BW=Anchura de correa
6
D=Diámetro
19,39
N=Número de dientes
25
P=Perfil
T2,5
D1
máx.
13
D2
máx.
3
D3
19,35
D4
máx.
23
L
16
Modelo
de forma
Con rueda embridada
Descripción
Material
Aluminio.
Coronas de acero.
Coronas de acero.
Versión
Aluminio, acabado natural.
Coronas cincadas.
Coronas cincadas.
Indicación
Perfil en T estándar según ISO 17396 con división métrica (dentado trapezoidal). Al menos una de las poleas de correa dentada debe disponer de coronas. Las poleas de correa dentada disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las poleas de correa dentada. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Las poleas de correa dentada, por razones de peso, pueden tener una concavidad en las superficies planas.
Las poleas de correa dentada, por razones de peso, pueden tener una concavidad en las superficies planas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.