text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Polea de correas dentada
Forma
A
Material del cuerpo de base
aluminio
B=Anchura
12,8
BW=Anchura de correa
9
D=Diámetro
17,19
N=Número de dientes
18
P=Perfil
HTD3M
D1 máx.
11
D3
16,43
D4 máx.
20
L
20,6

Descripción

Material
Aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Perfil HTD estándar con división métrica (dentado semicircular). Al menos una de las poleas de correa dentada debe disponer de coronas. Las poleas de las correas dentadas disponen de una perforación de centrado. En esta perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada.
Las poleas de correa dentada, por razones de peso, pueden tener una concavidad en las superficies planas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron