norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Reductores de engranajes cónicos con ruedas cónicas de plástico
22715

Reductores de engranajes cónicos con ruedas cónicas de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de fundición inyectada de cinc ZnAl4Cu1.
Árboles de acero inoxidable 1.4301.
Ruedas cónicas de poliacetal (POM) o policetona (PK).

Versión:Carcasa y árboles con acabado natural.
Ruedas cónicas pulverizadas, dentado recto. Ángulo de presión de 20°.
Poliacetal blanco.
Policetona de color marfil.
Indicación:Poliacetal: material estándar con dureza alta y bajo coeficiente de fricción.
Policetona: material con vida útil considerablemente más larga, mayor transmisión de potencia y mayor seguridad contra rotura de dientes debido a la extraordinaria resistencia a la abrasión y las excelentes propiedades tribológicas.

Reductor de engranajes cónicos de aplicación universal y libre de mantenimiento en seis tamaños constructivos distintos en relación de transmisión 1:1. El sentido de giro es opcional. Los árboles se ubican en la carcasa sobre cojinetes autolubricantes. El ángulo axial es de 90°.
Estos reductores de engranajes cónicos son adecuados para accionamientos manuales o para un accionamiento mecánico de corta duración a bajas revoluciones y poca carga.
Rango de temperatura:-20 °C a +100 °C.Tener en cuenta:Los momentos de torsión especificados en las tablas de medidas se refieren únicamente al dentado, no se tienen en cuenta ni el diámetro del árbol ni el tamaño de la chaveta de ajuste, etc. Los cálculos de la capacidad de carga se basan en la capacidad de carga de los hoyuelos de los flancos de diente y de la tensión generada de la raíz del diente. La capacidad de carga de una rueda dentada depende de distintos factores, de modo que los valores indicados solo representan valores orientativos para agilizar la selección. Las indicaciones sobre los momentos de torsión se refieren a un diente. Dependiendo del diámetro de paso, de los pares de ruedas dentadas, etc., se establece la cobertura que es imprescindible para determinar el momento de torsión transmisible. En el caso más sencillo de dentado recto, en la práctica es habitual un grado de cobertura de 1,1 a 1,25. Para aumentar la cobertura, se utiliza un número grande de dientes con módulos pequeños. Una buena cobertura de perfil puede reducir daños, como por ejemplo la formación de hoyuelos.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22715 Reductores de engranajes cónicos con ruedas cónicas de plástico 144 kB

Planos

Reductores de engranajes cónicos con ruedas cónicas de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Relación de
transmisión
MóduloNúmero
de
dientes
AA1D

D1D2HH1H2LL1RMomento de torsión
máx.
Ncm
CADAcc.PrecioPedir
22715-1210poliacetal1:1116/163219,45h9124,81018,84501568,3 857.64 MXN
22715-1215poliacetal1:11,516/164528,48h9185,81528,257020929 973.56 MXN
22715-1220poliacetal1:1216/16553510h62272037,5690301173 1,127.56 MXN
22715-1225poliacetal1:12,516/16654112h62592546,871053512,5145 1,307.60 MXN
22715-1230poliacetal1:1316/167547,515h63093056,281204015250 1,488.20 MXN
22715-1235poliacetal1:13,516/16855418h633113565,791354516440 1,676.36 MXN
22715-2210policetona1:1116/163219,45h9124,81018,84501568,7 1,006.04 MXN
22715-2215policetona1:11,516/164528,48h9185,81528,257020930,4 1,161.44 MXN
22715-2220policetona1:1216/16553510h62272037,5690301176,6 1,241.52 MXN
22715-2225policetona1:12,516/16654112h62592546,871053512,5152,2 1,401.12 MXN
22715-2230policetona1:1316/167547,515h63093056,281204015262,5 1,592.36 MXN
22715-2235policetona1:13,516/16855418h633113565,791354516462 1,691.48 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50