|
|
22400_BRuedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2, dentado fresado,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto. Ángulo de presión de 20°, acabado natural.Indicación:Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Número de dientes | D | D1 | D2 máx. | B | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22400-0220200072 | B | 72 | 148 | 144 | 20 | 20 | | | 1,315.44 MXN | | 22400-0220200075 | B | 75 | 154 | 150 | 20 | 20 | | | 1,608.60 MXN | | 22400-0220200076 | B | 76 | 156 | 152 | 20 | 20 | | | 1,617.84 MXN | | 22400-0220200080 | B | 80 | 164 | 160 | 20 | 20 | | | 1,817.76 MXN | | 22400-0220200085 | B | 85 | 174 | 170 | 20 | 20 | | | 1,902.32 MXN | | 22400-0220200090 | B | 90 | 184 | 180 | 20 | 20 | | | 2,019.36 MXN | | 22400-0220200095 | B | 95 | 194 | 190 | 20 | 20 | | | 2,031.40 MXN | | 22400-0220200100 | B | 100 | 204 | 200 | 20 | 20 | | | 2,311.12 MXN | | 22400-0220200110 | B | 110 | 224 | 220 | 20 | 20 | | | 2,622.20 MXN | | 22400-0220200114 | B | 114 | 232 | 228 | 20 | 20 | | | 2,733.92 MXN | | 22400-0220200120 | B | 120 | 244 | 240 | 20 | 20 | | | 2,929.36 MXN | | 22400-0220200127 | B | 127 | 258 | 254 | 20 | 20 | | | 2,929.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|