Estimados clientes y socios comerciales, debido a las actuales interrupciones operativas de las TI, nuestros sistemas están actualmente sólo disponibles de forma limitada. Nuestros expertos están trabajando a toda velocidad para remediar las circunstancias. Le pedimos su comprensión y puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el número +52 444 4543650. Le informaremos tan pronto como hayamos podido rectificar el problema. Para consultas y pedidos, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en norelem.mexico@gmail.com. NOTA: ¡¡¡SE PUEDEN HACER PEDIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL!!! Atentamente, norelem México
|
|
22400_ARuedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2, dentado fresado,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto. Ángulo de presión de 20°, acabado natural.Indicación:Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Número de dientes | D | D1 | D2 máx. | D3 | B | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22400-0120200012 | A | 12 | 28 | 24 | 10 | 18 | 20 | 35 |  | | 195.72 MXN | | 22400-0120200013 | A | 13 | 30 | 26 | 10 | 20 | 20 | 35 |  | | 227.64 MXN | | 22400-0120200014 | A | 14 | 32 | 28 | 10 | 22 | 20 | 35 |  | | 253.40 MXN | | 22400-0120200015 | A | 15 | 34 | 30 | 10 | 24 | 20 | 35 |  | | 257.88 MXN | | 22400-0120200016 | A | 16 | 36 | 32 | 10 | 25 | 20 | 35 |  | | 284.76 MXN | | 22400-0120200017 | A | 17 | 38 | 34 | 10 | 25 | 20 | 35 |  | | 309.12 MXN | | 22400-0120200018 | A | 18 | 40 | 36 | 10 | 25 | 20 | 35 |  | | 318.92 MXN | | 22400-0120200019 | A | 19 | 42 | 38 | 10 | 25 | 20 | 35 |  | | 339.36 MXN | | 22400-0120200020 | A | 20 | 44 | 40 | 10 | 30 | 20 | 35 |  | | 341.88 MXN | | 22400-0120200021 | A | 21 | 46 | 42 | 12 | 30 | 20 | 35 |  | | 378.28 MXN | | 22400-0120200022 | A | 22 | 48 | 44 | 12 | 30 | 20 | 35 |  | | 381.36 MXN | | 22400-0120200023 | A | 23 | 50 | 46 | 12 | 30 | 20 | 35 |  | | 403.20 MXN | | 22400-0120200024 | A | 24 | 52 | 48 | 12 | 35 | 20 | 35 |  | | 427.28 MXN | | 22400-0120200025 | A | 25 | 54 | 50 | 12 | 35 | 20 | 35 |  | | 433.72 MXN | | 22400-0120200026 | A | 26 | 56 | 52 | 12 | 40 | 20 | 35 |  | | 428.68 MXN | | 22400-0120200027 | A | 27 | 58 | 54 | 12 | 40 | 20 | 35 |  | | 434.28 MXN | | 22400-0120200028 | A | 28 | 60 | 56 | 12 | 40 | 20 | 35 |  | | 469.56 MXN | | 22400-0120200029 | A | 29 | 62 | 58 | 14 | 40 | 20 | 35 |  | | 469.56 MXN | | 22400-0120200030 | A | 30 | 64 | 60 | 14 | 40 | 20 | 35 |  | | 482.72 MXN | | 22400-0120200031 | A | 31 | 66 | 62 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 482.72 MXN | | 22400-0120200032 | A | 32 | 68 | 64 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 529.48 MXN | | 22400-0120200033 | A | 33 | 70 | 66 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 537.32 MXN | | 22400-0120200034 | A | 34 | 72 | 68 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 542.64 MXN | | 22400-0120200035 | A | 35 | 74 | 70 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 589.96 MXN | | 22400-0120200036 | A | 36 | 76 | 72 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 603.12 MXN | | 22400-0120200037 | A | 37 | 78 | 74 | 14 | 50 | 20 | 35 |  | | 708.12 MXN | | 22400-0120200038 | A | 38 | 80 | 76 | 14 | 50 | 20 | 35 |  | | 708.12 MXN | | 22400-0120200039 | A | 39 | 82 | 78 | 14 | 50 | 20 | 35 |  | | 721.56 MXN | | 22400-0120200040 | A | 40 | 84 | 80 | 14 | 50 | 20 | 35 |  | | 738.36 MXN | | 22400-0120200041 | A | 41 | 86 | 82 | 20 | 55 | 20 | 35 |  | | 765.24 MXN | | 22400-0120200042 | A | 42 | 88 | 84 | 20 | 55 | 20 | 35 |  | | 786.80 MXN | | 22400-0120200043 | A | 43 | 90 | 86 | 20 | 55 | 20 | 35 |  | | 800.52 MXN | | 22400-0120200044 | A | 44 | 92 | 88 | 20 | 60 | 20 | 35 |  | | 833.28 MXN | | 22400-0120200045 | A | 45 | 94 | 90 | 20 | 60 | 20 | 35 |  | | 873.88 MXN | | 22400-0120200046 | A | 46 | 96 | 92 | 20 | 60 | 20 | 35 |  | | 930.44 MXN | | 22400-0120200047 | A | 47 | 98 | 94 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 878.08 MXN | | 22400-0120200048 | A | 48 | 100 | 96 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 947.24 MXN | | 22400-0120200049 | A | 49 | 102 | 98 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 994.56 MXN | | 22400-0120200050 | A | 50 | 104 | 100 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 1,037.40 MXN | | 22400-0120200051 | A | 51 | 106 | 102 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 1,058.96 MXN | | 22400-0120200052 | A | 52 | 108 | 104 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 1,101.24 MXN | | 22400-0120200053 | A | 53 | 110 | 106 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 1,144.64 MXN | | 22400-0120200054 | A | 54 | 112 | 108 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 1,179.92 MXN | | 22400-0120200055 | A | 55 | 114 | 110 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 1,090.88 MXN | | 22400-0120200056 | A | 56 | 116 | 112 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 1,182.16 MXN | | 22400-0120200057 | A | 57 | 118 | 114 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 1,218.84 MXN | | 22400-0120200058 | A | 58 | 120 | 116 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 1,259.72 MXN | | 22400-0120200059 | A | 59 | 122 | 118 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 1,289.96 MXN | | 22400-0120200060 | A | 60 | 124 | 120 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 1,306.48 MXN | | 22400-0120200061 | A | 61 | 126 | 122 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 1,339.24 MXN | | 22400-0120200062 | A | 62 | 128 | 124 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 1,404.20 MXN | | 22400-0120200063 | A | 63 | 130 | 126 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 1,430.52 MXN | | 22400-0120200064 | A | 64 | 132 | 128 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 1,473.64 MXN | | 22400-0120200065 | A | 65 | 134 | 130 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 1,540.56 MXN | | 22400-0120200066 | A | 66 | 136 | 132 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 1,564.92 MXN | | 22400-0120200067 | A | 67 | 138 | 134 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 1,579.20 MXN | | 22400-0120200068 | A | 68 | 140 | 136 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 1,585.64 MXN | | 22400-0120200069 | A | 69 | 142 | 138 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 1,585.64 MXN | | 22400-0120200070 | A | 70 | 144 | 140 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 1,587.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|
|