|
|
22400_BRuedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2,5, dentado... |
Volver |
- Productos
- Vista general de productos
- Sistemas y componentes para la construcción de plantas y máquinas
- Tecnología de accionamiento
- Ruedas dentadas, cremalleras, ruedas cónicas
- Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2,5 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°
- Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2,5, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma B, sin cubo
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto. Ángulo de presión de 20°, acabado natural.Indicación:Hasta 60 dientes, con cubo en uno de los lados; arandela a partir de 65 dientes.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Número de dientes | D | D1 | D2 máx. | B | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22400-0225250065 | B | 65 | 167,5 | 162,5 | 20 | 25 |  | | 1,518.16 MXN | | 22400-0225250070 | B | 70 | 180 | 175 | 20 | 25 |  | | 2,167.76 MXN | | 22400-0225250072 | B | 72 | 185 | 180 | 20 | 25 |  | | 1,384.60 MXN | | 22400-0225250075 | B | 75 | 192,5 | 187,5 | 20 | 25 |  | | 1,421.84 MXN | | 22400-0225250076 | B | 76 | 195 | 190 | 20 | 25 |  | | 1,436.12 MXN | | 22400-0225250080 | B | 80 | 205 | 200 | 25 | 25 |  | | 1,498.28 MXN | | 22400-0225250085 | B | 85 | 217,5 | 212,5 | 25 | 25 |  | | 1,573.60 MXN | | 22400-0225250090 | B | 90 | 230 | 225 | 25 | 25 |  | | 1,684.76 MXN | | 22400-0225250095 | B | 95 | 242,5 | 237,5 | 25 | 25 |  | | 1,895.60 MXN | | 22400-0225250100 | B | 100 | 255 | 250 | 25 | 25 |  | | 2,129.12 MXN | | 22400-0225250110 | B | 110 | 280 | 275 | 25 | 25 |  | | 2,574.60 MXN | | 22400-0225250114 | B | 114 | 290 | 285 | 25 | 25 |  | | 2,756.32 MXN | | 22400-0225250120 | B | 120 | 305 | 300 | 25 | 25 |  | | 3,030.44 MXN | | 22400-0225250127 | B | 127 | 322,5 | 317,5 | 25 | 25 |  | | 3,496.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|