|
|
22400_ARuedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 3, dentado fresado,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto. Ángulo de presión de 20°, acabado natural.Indicación:Hasta 48 dientes, con cubo en uno de los lados; arandela a partir de 50 dientes.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Número de dientes | D | D1 | D2 máx. | D3 | B | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22400-0130300012 | A | 12 | 42 | 36 | 12 | 27 | 30 | 50 |  | | 336.56 MXN | | 22400-0130300013 | A | 13 | 45 | 39 | 12 | 30 | 30 | 50 |  | | 401.80 MXN | | 22400-0130300014 | A | 14 | 48 | 42 | 12 | 33 | 30 | 50 |  | | 434.56 MXN | | 22400-0130300015 | A | 15 | 51 | 45 | 12 | 35 | 30 | 50 |  | | 367.36 MXN | | 22400-0130300016 | A | 16 | 54 | 48 | 14 | 38 | 30 | 50 |  | | 490.28 MXN | | 22400-0130300017 | A | 17 | 57 | 51 | 14 | 42 | 30 | 50 |  | | 597.80 MXN | | 22400-0130300018 | A | 18 | 60 | 54 | 14 | 45 | 30 | 50 |  | | 483.84 MXN | | 22400-0130300019 | A | 19 | 63 | 57 | 14 | 45 | 30 | 50 |  | | 655.48 MXN | | 22400-0130300020 | A | 20 | 66 | 60 | 14 | 45 | 30 | 50 |  | | 498.40 MXN | | 22400-0130300021 | A | 21 | 69 | 63 | 20 | 45 | 30 | 50 |  | | 644.28 MXN | | 22400-0130300022 | A | 22 | 72 | 66 | 20 | 50 | 30 | 50 |  | | 602.00 MXN | | 22400-0130300023 | A | 23 | 75 | 69 | 20 | 50 | 30 | 50 |  | | 654.64 MXN | | 22400-0130300024 | A | 24 | 78 | 72 | 20 | 50 | 30 | 50 |  | | 679.84 MXN | | 22400-0130300025 | A | 25 | 81 | 75 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 740.88 MXN | | 22400-0130300026 | A | 26 | 84 | 78 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 889.00 MXN | | 22400-0130300027 | A | 27 | 87 | 81 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 864.64 MXN | | 22400-0130300028 | A | 28 | 90 | 84 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 956.20 MXN | | 22400-0130300029 | A | 29 | 93 | 87 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 993.44 MXN | | 22400-0130300030 | A | 30 | 96 | 90 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 1,027.04 MXN | | 22400-0130300031 | A | 31 | 99 | 93 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 1,054.20 MXN | | 22400-0130300032 | A | 32 | 102 | 96 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 1,110.48 MXN | | 22400-0130300033 | A | 33 | 105 | 99 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 1,115.52 MXN | | 22400-0130300034 | A | 34 | 108 | 102 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 1,161.16 MXN | | 22400-0130300035 | A | 35 | 111 | 105 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 1,226.96 MXN | | 22400-0130300036 | A | 36 | 114 | 108 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 1,246.00 MXN | | 22400-0130300037 | A | 37 | 117 | 111 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 1,373.40 MXN | | 22400-0130300038 | A | 38 | 120 | 114 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 1,386.56 MXN | | 22400-0130300039 | A | 39 | 123 | 117 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 1,326.36 MXN | | 22400-0130300040 | A | 40 | 126 | 120 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 1,335.88 MXN | | 22400-0130300041 | A | 41 | 129 | 123 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 1,558.76 MXN | | 22400-0130300042 | A | 42 | 132 | 126 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 1,558.76 MXN | | 22400-0130300043 | A | 43 | 135 | 129 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 1,558.76 MXN | | 22400-0130300044 | A | 44 | 138 | 132 | 20 | 90 | 30 | 50 |  | | 1,616.16 MXN | | 22400-0130300045 | A | 45 | 141 | 135 | 20 | 90 | 30 | 50 |  | | 1,616.16 MXN | | 22400-0130300046 | A | 46 | 144 | 138 | 20 | 90 | 30 | 50 |  | | 1,616.16 MXN | | 22400-0130300047 | A | 47 | 147 | 141 | 20 | 100 | 30 | 50 |  | | 1,637.44 MXN | | 22400-0130300048 | A | 48 | 150 | 144 | 20 | 100 | 30 | 50 |  | | 1,802.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|