norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 3, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma B, sin cubo
22400_B

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 3, dentado fresado,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de una perforación de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada.
Para conseguir una concentricidad exacta entre el dentado y el taladro, recomendamos mandrinar la perforación previa al diámetro correspondiente. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22400_B Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 3, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma B, sin cubo 155 kB

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 3, dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma B, sin cubo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Número
de
dientes
DD1D2
máx.
BCADAcc.PrecioPedir
22400-0230300050B501561502030 1,998.64 MXN
22400-0230300052B521621562030 2,140.71 MXN
22400-0230300055B551711652030 2,346.60 MXN
22400-0230300057B571771712030 2,488.98 MXN
22400-0230300060B601861802030 2,699.97 MXN
22400-0230300065B652011952030 2,716.83 MXN
22400-0230300070B702162102530 3,121.08 MXN
22400-0230300072B722222162530 2,907.97 MXN
22400-0230300075B752312252530 3,139.74 MXN
22400-0230300076B762342282530 3,218.89 MXN
22400-0230300080B802462402530 3,534.65 MXN
22400-0230300085B852612552530 3,917.21 MXN
22400-0230300090B902762702530 4,312.13 MXN
22400-0230300095B952912852530 4,710.05 MXN
22400-0230300100B1003063002530 5,239.51 MXN
22400-0230300110B1103363302530 5,314.46 MXN
22400-0230300114B1143483423030 5,640.74 MXN
22400-0230300120B1203663603030 6,160.27 MXN
22400-0230300127B1273873813030 7,844.06 MXN