norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2,5 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22401

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2,5 con dentado...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto.
Dentado templado por inducción de 50 +4 HRC.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:El proceso de endurecido cambia la calidad del dentado a 10-11 aprox.
Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22401 Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2,5 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20° 331 kB

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2,5 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MóduloNúmero
de
dientes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAcc.PrecioPedir
22401-0125250012Acon cubo2,512253530102245 509.60 MXN
22401-0125250015Acon cubo2,5152542,537,5103045 619.08 MXN
22401-0125250018Acon cubo2,518255045123545 711.48 MXN
22401-0125250020Acon cubo2,520255550124045 731.36 MXN
22401-0125250024Acon cubo2,524256560144545 863.80 MXN
22401-0125250025Acon cubo2,5252567,562,5145045 962.92 MXN
22401-0125250030Acon cubo2,530258075145545 1,055.60 MXN
22401-0125250036Acon cubo2,536259590166045 1,269.80 MXN
22401-0125250040Acon cubo2,54025105100167045 1,533.56 MXN
22401-0125250050Acon cubo2,55025130125208045 2,290.96 MXN
22401-0125250060Acon cubo2,560251551502010045 3,226.72 MXN