norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 4 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22401

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 4 con dentado...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto.
Dentado templado por inducción de 50 +4 HRC.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:El proceso de endurecido cambia la calidad del dentado a 10-11 aprox.
Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22401 Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 4 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20° 285 kB

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 4 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MóduloNúmero
de
dientes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAcc.PrecioPedir
22401-0140400012Acon cubo412405648143560 978.60 MXN
22401-0140400015Acon cubo415406860144560 1,244.32 MXN
22401-0140400018Acon cubo418408072165060 1,405.04 MXN
22401-0140400020Acon cubo420408880166060 1,525.72 MXN
22401-0140400024Acon cubo4244010496207560 1,741.60 MXN
22401-0140400025Acon cubo42540108100207560 1,722.84 MXN
22401-0140400030Acon cubo43040128120207560 2,348.92 MXN
22401-0140400036Acon cubo43640152144258060 3,071.88 MXN