text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo reductor
Versión 2
for round tubes
Material del cuerpo de base
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
A=Diámetro interior
12,25
B=Diámetro exterior
18
C
2,5
D
11,9
E
2,4
L
30

Descripción

Material
Termoplástico.
Versión
negro.
Indicación
Con el uso de casquillos reductores se pueden fijar tubos más pequeños.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron