text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Conector para tubos
Versión 1
Con brida
Versión 2
for round tubes
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
rectificado por vibración
Superficie componente
cincado
A=Diámetro interior
20,1
G=Anchura
55
L=Altura
63
M=Longitud
78
B
6,5* (2x)
C
30
Configuración de agujeros
1
D
40
E
40
F
50
H
53
K
53
N
7
P
33
S
M8x25
U
60

Descripción

Material
Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión
Rectificado por vibración.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
Indicación
* Agujero alargado.
A petición
Palanca de sujeción para fijación y otros diámetros.
Accesorios
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron