{"product":{"productId":"agid.24791","price":416.29,"name":"CONECTOR PARA TUBOS PIEZA DEARTICULACIÓN CON DENTADO INTERIOR PARATUBOS REDONDOS A=25,1, ALUMINIO,COMP:ACERO CINCADO"},"currency":"MXN"}
Conector para tubos
Pieza de articulación
aluminio
- Elemento de construcción para el montaje de perfiles y sistemas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, dispositivos de protección, carcasa, bastidores
- Combinable con conectores para tubo, piezas de articulación con dentado exterior
Unidad de venta
$416.29
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Conector para tubos
Versión 1
Pieza de articulación
Versión 2
for round tubes
Tipo de
producto
con dentado interior
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero
Superficie
componente
cincado
A=Diámetro interior
25,1
C
16
D
9
E
40
F
kN
4,9
G
40
H
45
K
50
L
93
M
73
Mb (Nm)
91
Mv (Nm)
94
P
33
S
M8
Descripción
Material
Fundición de aluminio.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Versión
Rectificado por vibración.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
Indicación
Los conectores para tubo de piezas de articulación con dentado interior se pueden acoplar a conectores para tubo de piezas de articulación con dentado exterior (29026) para formar una pieza de articulación.
Par máximo para apretar los tornillos de sujeción:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Par máximo para apretar los tornillos de sujeción:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
A petición
Palanca de sujeción para fijación.
Indicación sobre el dibujo
1) Dentado 15°
Accesorios
- Tuercas hexagonales DIN 985
- Tuercas hexagonales DIN 933
- Tornillos cilíndricos DIN 6912
- Tuercas hexagonales DIN 933
- Tornillos cilíndricos DIN 6912
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.