|
|
29056_ATapones de plástico para tubos cuadrados y redondos, forma A,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de polietileno.Versión:Estructura base negra.Indicación:*El artículo presenta una distorsión longitudinal debido al comportamiento del material y a la geometría; se presta muy bien para deslizadores y tapones para pies.
Las láminas se pueden cerrar o interrumpir. Por motivos técnicos, del largo del vástago puede sobresalir un resto sobrecolado. El número de láminas por tapón varía entre 2 y 4 láminas.
La indicación después de la denominación de los tubos a juego en la tabla con ID se refiere al grosor de pared de los tubos. Aplicación:Los tapones se utilizan para proteger los bordes o para cerrar los extremos del tubo.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | D | H | L | Adecuado para | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29056-000100815 | A | redondo | 10 | 3,5 | 10 | Ø10x0,8-1,5 |  | | 3.92 MXN | | 29056-000120820 | A | redondo | 12 | 3,5 | 10 | Ø12x0,8-2 |  | | 3.92 MXN | | 29056-000130820 | A | redondo | 13 | 4 | 10,5 | Ø13x0,8-2 |  | | 4.48 MXN | | 29056-000140820 | A | redondo | 14 | 5 | 11,5 | Ø14x0,8-2 |  | | 4.76 MXN | | 29056-000150820 | A | redondo | 15 | 3 | 11,5 | Ø15x0,8-2 |  | | 5.32 MXN | | 29056-000160820 | A | redondo | 16 | 5 | 11,5 | Ø16x0,8-2 |  | | 4.76 MXN | | 29056-018150 | A | redondo | 18 | 5 | 11,5 | Ø18x0,8-2 |  | | 9.80 MXN | | 29056-000182535 | A | redondo | 18 | 5 | 11,5 | Ø18x2,5-3,5 |  | | 8.68 MXN | | 29056-000190825 | A | redondo | 19 | 5 | 11,5 | Ø19x0,8-2,5 |  | | 7.00 MXN | | 29056-020200 | A | redondo | 20 | 5 | 11,5 | Ø20x0,8-2,5 |  | | 9.80 MXN | | 29056-000210825 | A | redondo | 21 | 5 | 11,5 | Ø21x0,8-2,5 |  | | 7.56 MXN | | 29056-000220830 | A | redondo | 22 | 5 | 11,5 | Ø22x0,8-3 |  | | 7.28 MXN | | 29056-000230830 | A | redondo | 23 | 5 | 11,5 | Ø23x0,8-3 |  | | 6.44 MXN | | 29056-000240825 | A | redondo | 24 | 5 | 11,5 | Ø24x0,8-2,5 |  | | 7.00 MXN | | 29056-025200 | A | redondo | 25 | 5 | 11,5 | Ø25x1-3 |  | | 9.80 MXN | | 29056-000253050 | A | redondo | 25 | 5 | 11,5 | Ø25x3-5 |  | | 7.84 MXN | | 29056-000260830 | A | redondo | 26 | 5 | 11,5 | Ø26x0,8-3 |  | | 7.84 MXN | | 29056-000270830 | A | redondo | 27 | 5 | 11,5 | Ø27x0,8-3 |  | | 8.12 MXN | | 29056-000280825 | A | redondo | 28 | 5 | 11,5 | Ø28x0,8-2,5 |  | | 8.12 MXN | | 29056-030200 | A | redondo | 30 | 5 | 11,5 | Ø30x0,8-2,5 |  | | 9.80 MXN | | 29056-000302545 | A | redondo | 30 | 5 | 11,5 | Ø30x2,5-4,5 |  | | 8.40 MXN | | 29056-000320830 | A | redondo | 32 | 5 | 11,5 | Ø32x0,8-3 |  | | 7.56 MXN | | 29056-000322545 | A | redondo | 32 | 5 | 11,5 | Ø32x2,5-4,5 |  | | 8.96 MXN | | 29056-000340830 | A | redondo | 34 | 5 | 11,5 | Ø34x0,8-3 |  | | 8.68 MXN | | 29056-000343540 | A | redondo | 34 | 5 | 11,5 | Ø34x3,5-4 |  | | 9.52 MXN | | 29056-000351030 | A | redondo | 35 | 5 | 11,5 | Ø35x1-3 |  | | 8.40 MXN | | 29056-000353050 | A | redondo | 35 | 5 | 11,5 | Ø35x3-5 |  | | 9.80 MXN | | 29056-000361030 | A | redondo | 36 | 5 | 11,5 | Ø36x1-3 |  | | 9.52 MXN | | 29056-000371030 | A | redondo | 37 | 5 | 11,5 | Ø37x1-3 |  | | 9.24 MXN | | 29056-000381030 | A | redondo | 38 | 5 | 11,5 | Ø38x1-3 |  | | 9.24 MXN | | 29056-000383050 | A | redondo | 38 | 5 | 11,5 | Ø38x3-5 |  | | 10.08 MXN | | 29056-040300 | A | redondo | 40 | 5 | 11,5 | Ø40x1-3 |  | | 9.80 MXN | | 29056-040400 | A | redondo | 40 | 5 | 11,5 | Ø40x3-5 |  | | 9.80 MXN | | 29056-000420825 | A | redondo | 42 | 5 | 11,5 | Ø42x0,8-2,5 |  | | 9.80 MXN | | 29056-000422550 | A | redondo | 42 | 5 | 11,5 | Ø42x2,5-5 |  | | 11.20 MXN | | 29056-000432025 | A | redondo | 43 | 5 | 11,5 | Ø43x2-2,5 |  | | 10.64 MXN | | 29056-000433035 | A | redondo | 43 | 5 | 11,5 | Ø43x3-3,5 |  | | 10.92 MXN | | 29056-000441232 | A | redondo | 44,5 | 5 | 11,5 | Ø44,5x1,2-3,2 |  | | 14.00 MXN | | 29056-000450830 | A | redondo | 45 | 5 | 11,5 | Ø45x0,8-3 |  | | 13.72 MXN | | 29056-000453050 | A | redondo | 45 | 5 | 11,5 | Ø45x3-5 |  | | 20.44 MXN | | 29056-000461535 | A | redondo | 46 | 5 | 11,5 | Ø46x1,5-3,5 |  | | 19.32 MXN | | 29056-000481236 | A | redondo | 48,4 | 6 | 11,5 | Ø48,4x1,2-3,6 |  | | 23.24 MXN | | 29056-000482552 | A | redondo | 48,4 | 6 | 11,5 | Ø48,4x2,5-5,2 |  | | 28.00 MXN | | 29056-000501025 | A | redondo | 50 | 5 | 11,5 | Ø50x1-2,5 |  | | 13.44 MXN | | 29056-050400 | A | redondo | 50 | 5 | 11,5 | Ø50x2,5-4,5 |  | | 17.64 MXN | | 29056-000521535 | A | redondo | 52 | 5 | 14,5 | Ø52x1,5-3,5 |  | | 20.44 MXN | | 29056-000551030 | A | redondo | 55 | 5 | 14,5 | Ø55x1-3 |  | | 24.08 MXN | | 29056-000553050 | A | redondo | 55 | 5 | 14,5 | Ø55x3-5 |  | | 31.64 MXN | | 29056-000601030 | A | redondo | 60 | 5 | 18 | Ø60x1-3 |  | | 22.96 MXN | | 29056-000603050 | A | redondo | 60 | 5 | 18 | Ø60x3-5 |  | | 23.24 MXN | | 29056-000631535 | A | redondo | 63,5 | 5 | 21 | Ø63,5x1,5-3,5 |  | | 46.20 MXN | | 29056-000651535 | A | redondo | 65 | 5 | 21 | Ø65x1,5-3,5 |  | | 40.32 MXN | | 29056-000653050 | A | redondo | 65 | 5 | 21 | Ø65x3-5 |  | | 46.48 MXN | | 29056-000701035 | A | redondo | 70 | 5 | 21 | Ø70x1-3,5 |  | | 46.20 MXN | | 29056-000751035 | A | redondo | 75 | 6 | 21 | Ø75x1-3,5 |  | | 44.80 MXN | | 29056-000753050 | A | redondo | 75 | 6 | 21 | Ø75x3-5 |  | | 59.36 MXN | | 29056-000761540 | A | redondo | 76,2 | 6 | 21 | Ø76,2x1,5-4 |  | | 47.04 MXN | | 29056-000803055 | A | redondo | 80 | 6 | 21 | Ø80x3-5,5 |  | | 59.92 MXN | | 29056-000851540 | A | redondo | 85 | 6 | 21 | Ø85x1,5-4 |  | | 69.16 MXN | | 29056-000891840 | A | redondo | 88,9 | 6 | 21 | Ø88,9x1,8-4 |  | | 68.60 MXN | | 29056-000901540 | A | redondo | 90 | 6 | 21 | Ø90x1,5-4 |  | | 79.24 MXN | | 29056-000951540 | A | redondo | 95 | 6 | 21 | Ø95x1,5-4 |  | | 88.76 MXN | | 29056-001001540 | A | redondo | 100 | 6 | 28 | Ø100x1,5-4 |  | | 90.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|