|
|
29056_BTapones de plástico para tubos cuadrados y redondos, forma B,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de polietileno.Versión:Estructura base negra.Indicación:*El artículo presenta una distorsión longitudinal debido al comportamiento del material y a la geometría; se presta muy bien para deslizadores y tapones para pies.
Las láminas se pueden cerrar o interrumpir. Por motivos técnicos, del largo del vástago puede sobresalir un resto sobrecolado. El número de láminas por tapón varía entre 2 y 4 láminas.
La indicación después de la denominación de los tubos a juego en la tabla con ID se refiere al grosor de pared de los tubos. Aplicación:Los tapones se utilizan para proteger los bordes o para cerrar los extremos del tubo.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | A | H | L | Adecuado para | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29056-413130520 | B | Cuadrado | 13 | 4 | 11,5 | 13x13x0,5-2 |  | | 9.80 MXN | | 29056-415150820 | B | Cuadrado | 15 | 3 | 11,5 | 15x15x0,8-2 |  | | 5.32 MXN | | 29056-416160820 | B | Cuadrado | 16 | 5 | 11,5 | 16x16x0,8-2 |  | | 5.60 MXN | | 29056-418181530 | B | Cuadrado | 18 | 5 | 11,5 | 18x18x1,5-3 |  | | 4.48 MXN | | 29056-420100 | B | Cuadrado | 20 | 5 | 11,5 | 20 x 20 x 0,8-3 |  | | 9.80 MXN | | 29056-422220830 | B | Cuadrado | 22 | 5 | 11,5 | 22x22x0,8-3 |  | | 7.84 MXN | | 29056-425150 | B | Cuadrado | 25 | 5 | 11,5 | 25 x 25 x 1-3 |  | | 9.80 MXN | | 29056-428281030 | B | Cuadrado | 28 | 5 | 11,5 | 28x28x1-3 |  | | 7.84 MXN | | 29056-430200 | B | Cuadrado | 30 | 5 | 11,5 | 30 x 30 x 1-2,5 |  | | 9.80 MXN | | 29056-430302550 | B | Cuadrado | 30 | 5 | 11,5 | 30x30x2,5-5 |  | | 4.76 MXN | | 29056-432321035 | B | Cuadrado | 32 | 5 | 11,5 | 32x32x1-3,5 |  | | 7.56 MXN | | 29056-434341030 | B | Cuadrado | 34 | 5 | 14,5 | 34x34x1-3 |  | | 15.40 MXN | | 29056-435350830 | B | Cuadrado | 35 | 5 | 14,5 | 35x35x0,8-3 |  | | 11.20 MXN | | 29056-438381035 | B | Cuadrado | 38 | 5 | 14,5 | 38x38x1-3,5 |  | | 14.00 MXN | | 29056-440300 | B | Cuadrado | 40 | 5 | 14,5 | 40 x 40 x 1-3 |  | | 17.64 MXN | | 29056-440400 | B | Cuadrado | 40 | 5 | 14,5 | 40 x 40 x 3-5 |  | | 17.64 MXN | | 29056-445451030 | B | Cuadrado | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x1-3 |  | | 16.52 MXN | | 29056-445453050 | B | Cuadrado | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x3-5 |  | | 20.72 MXN | | 29056-448482545 | B | Cuadrado | 48 | 5 | 14,5 | 48x48x2,5-4,5 |  | | 22.96 MXN | | 29056-450500830 | B | Cuadrado | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x0,8-3 |  | | 20.44 MXN | | 29056-450503050 | B | Cuadrado | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x3-5 |  | | 20.72 MXN | | 29056-452521535 | B | Cuadrado | 52 | 5 | 14,5 | 52x52x1,5-3,5 |  | | 26.04 MXN | | 29056-455552045 | B | Cuadrado | 55 | 5 | 14,5 | 55x55x2-4,5 |  | | 30.24 MXN | | 29056-460601540 | B | Cuadrado | 60 | 5 | 21 | 60x60x1,5-4 |  | | 25.76 MXN | | 29056-465652045 | B | Cuadrado | 65 | 5 | 21 | 65x65x2-4,5 |  | | 47.04 MXN | | 29056-470702045 | B | Cuadrado | 70 | 5 | 18,7 | 70x70x2-4,5 |  | | 55.16 MXN | | 29056-475752045 | B | Cuadrado | 75 | 6 | 21 | 75x75x2-4,5 |  | | 61.88 MXN | | 29056-480802045 | B | Cuadrado | 80 | 6 | 21 | 80x80x2-4,5 |  | | 63.28 MXN | | 29056-490903050 | B | Cuadrado | 90 | 6 | 21 | 90x90x3-5 |  | | 88.76 MXN | | 29056-495953555 | B | Cuadrado | 95 | 6 | 21 | 95x95x3,5-5,5 |  | | 119.56 MXN | | 29056-400001040 | B | Cuadrado | 100 | 7 | 24 | 100x100x1-4 |  | | 122.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|