norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0037.
Aluminio EN AW-6060.
Versión:Acero cincado.
Aluminio claro anodizado.
Indicación:Las tolerancias de fabricación de los tubos cuadrados se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos.

* Material macizo.
A petición:- Tubos de acero inoxidable
- Corte específico del cliente
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29050_V Tubos cuadrados 126 kB

Planos

Tubos cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DenominaciónD1D2LCADAcc.PrecioPedir
29050-4120X500acero20 x 20 x 120 ±0,318500
29050-4120X1000acero20 x 20 x 120 ±0,3181000
29050-4120X2000acero20 x 20 x 120 ±0,3182000
29050-4125X500acero25 x 25 x 1,525 ±0,322500
29050-4125X1000acero25 x 25 x 1,525 ±0,3221000
29050-4125X2000acero25 x 25 x 1,525 ±0,3222000
29050-4130X500acero30 x 30 x 230 ±0,326500
29050-4130X1000acero30 x 30 x 230 ±0,3261000
29050-4130X2000acero30 x 30 x 230 ±0,3262000
29050-4140X500acero40 x 40 x 340 ±0,434500
29050-4140X1000acero40 x 40 x 340 ±0,4341000
29050-4140X2000acero40 x 40 x 340 ±0,4342000
29050-4210X500aluminio10 x 1010*-500 237.44 MXN
29050-4210X1000aluminio10 x 1010*-1000 474.88 MXN
29050-4210X2000aluminio10 x 1010*-2000 949.76 MXN
29050-4220X500aluminio20 x 20 x 1,520 ±0,217500 150.64 MXN
29050-4220X1000aluminio20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 299.60 MXN
29050-4220X2000aluminio20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 599.76 MXN
29050-4230X500aluminio30 x 30 x 230 ±0,226500 172.20 MXN
29050-4230X1000aluminio30 x 30 x 230 ±0,2261000 345.52 MXN
29050-4230X2000aluminio30 x 30 x 230 ±0,2262000 689.36 MXN
29050-4240X500aluminio40 x 40 x 440 ±0,332500 372.40 MXN
29050-4240X1000aluminio40 x 40 x 440 ±0,3321000 743.40 MXN
29050-4240X2000aluminio40 x 40 x 440 ±0,3322000 1,488.20 MXN

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50