|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0037. Aluminio EN AW-6060.Versión:Acero cincado. Aluminio claro anodizado.Indicación:Las tolerancias de fabricación de los tubos redondos se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos.A petición:- Tubos de acero inoxidable - Corte específico del clienteCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Denominación | D1 | D2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29050-0112X500 | acero | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 500 |  | | | | 29050-0112X1000 | acero | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 1000 |  | | | | 29050-0112X2000 | acero | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 2000 |  | | | | 29050-0114X500 | acero | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 500 |  | | | | 29050-0114X1000 | acero | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 1000 |  | | | | 29050-0114X2000 | acero | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 2000 |  | | | | 29050-0115X500 | acero | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 500 |  | | | | 29050-0115X1000 | acero | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 1000 |  | | | | 29050-0115X2000 | acero | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 2000 |  | | | | 29050-0116X500 | acero | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 500 |  | | | | 29050-0116X1000 | acero | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 1000 |  | | | | 29050-0116X2000 | acero | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 2000 |  | | | | 29050-0118X500 | acero | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 500 |  | | | | 29050-0118X1000 | acero | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 1000 |  | | | | 29050-0118X2000 | acero | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 2000 |  | | | | 29050-0120X500 | acero | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 500 |  | | | | 29050-0120X1000 | acero | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 1000 |  | | | | 29050-0120X2000 | acero | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 2000 |  | | | | 29050-0125X500 | acero | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 500 |  | | | | 29050-0125X1000 | acero | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 1000 |  | | | | 29050-0125X2000 | acero | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 2000 |  | | | | 29050-0130X500 | acero | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 |  | | | | 29050-0130X1000 | acero | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 |  | | | | 29050-0130X2000 | acero | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 |  | | | | 29050-0140X500 | acero | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 500 |  | | 511.56 MXN | | 29050-0140X1000 | acero | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 1000 |  | | | | 29050-0140X2000 | acero | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 2000 |  | | | | 29050-0150X500 | acero | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 500 |  | | | | 29050-0150X1000 | acero | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 1000 |  | | | | 29050-0150X2000 | acero | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 2000 |  | | | | 29050-0220X500 | aluminio | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 500 |  | | 252.00 MXN | | 29050-0220X1000 | aluminio | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 1000 |  | | 502.32 MXN | | 29050-0220X2000 | aluminio | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 2000 |  | | 1,003.80 MXN | | 29050-0230X500 | aluminio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 |  | | 194.60 MXN | | 29050-0230X1000 | aluminio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 |  | | 390.60 MXN | | 29050-0230X2000 | aluminio | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 |  | | 779.80 MXN | | 29050-0240X500 | aluminio | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 500 |  | | 330.40 MXN | | 29050-0240X1000 | aluminio | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 1000 |  | | 661.36 MXN | | 29050-0240X2000 | aluminio | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 2000 |  | | 1,321.88 MXN | | 29050-0250X500 | aluminio | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 500 |  | | 407.96 MXN | | 29050-0250X1000 | aluminio | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 1000 |  | | 815.08 MXN | | 29050-0250X2000 | aluminio | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 2000 |  | | 1,631.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|