norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición inyectada de aluminio.
Piezas de montaje de acero.
Versión:acabado natural.
Piezas de montaje cincadas.
Indicación:Apto para tubos de perfil con diámetro exterior de 30 mm.

Para la creación de un refuerzo de dos tubos de perfil. Ideal para construcciones de entramado y para tirantes diagonales para reforzar construcciones. El puntal acodado, gracias a sus dos mitades, se puede montar también con posterioridad en construcciones existentes, para reforzarlas o ampliarlas.
Volumen de suministro2 mitades de puntal acodado 90°.
2 tornillos DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, cincados.
2 tuercas autoblocantes ISO 10511 - M6, cincadas.

El artículo se suministra premontado.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10901-20 Puntales acodados de 90° Ø30 de tipo I 198 kB

Planos

Puntales acodados de 90° Ø30 de tipo I

Selección/filtro de artículos

Referencia

PerfilESD
con descarga
electrostática
Cubierta
a juego
de norelem
CADAcc.PrecioPedir
10901-20-30Ø3010901-99-302 201.60 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50