norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tubos perfilados de aluminio Ø30 ranura 8 de tipo I
10900-05

Tubos perfilados de aluminio Ø30 ranura 8 de tipo I

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Versión:Endurecido en caliente, colores naturales anodizados.Indicación:Perfil de aluminio en versión ligera para construcciones estilizadas y de peso optimizado. En las tres ranuras de apriete montadas en un ángulo de 90° se pueden instalar conectores de Ø30 sin ningún otro retoque de los perfiles. La conexión en unión positiva logra unas construcciones extremadamente estables. Las uniones se pueden ampliar en cualquier momento y también desmontar de nuevo con facilidad.

Este perfil ofrece adicionalmente una ranura 8. En esta ranura se pueden conectar sin adaptador otros accesorios, conectores o perfiles de aluminio de la serie constructiva de tipo I con ranura 8.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10900-05 Tubos perfilados de aluminio Ø30 ranura 8 de tipo I 268 kB

Planos

Tubos perfilados de aluminio Ø30 ranura 8 de tipo I

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAncho
de
ranura
PerfilL

L
máx.
Ix
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Momento de inercia de una superficie
Torsión
cm⁴
Superficie de perfil
cm²
F1 máx.
kN
Peso
aprox. kg/m
CADAcc.PrecioPedir
10900-05-08300X10008Ø30100060001,22,320,911,550,762,753,50,74 A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50