|
|
10449_LDeslizadores de perfil, forma L, rodamiento libre |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base: Fundición inyectada de cinc. Elementos corredizos: plástico POM. Piezas de montaje: Acero galvanizado. Junta tórica: EPDM.Indicación:Deslizadores de perfil de metal con elementos deslizantes de plástico sujetos con clips. Los perfiles de aluminio con una ranura de 8 mm, gracias a los deslizadores de perfil, realizan un movimiento lineal con bajo desgaste. Como no requiere lubricación, el sistema es extremadamente resistente a la suciedad.
La carga máxima admisible de un deslizador de perfil es de Fmax. = 50 N. Las guías de deslizamiento con varios carros deslizantes deben estar compuestas de una combinación de rodamiento fijo (forma F) y rodamiento libre (forma L). De este modo se compensan las tolerancias de forma y se asegura una movilidad suave.
Forma S: Juego para conectar cualquier elemento de montaje.
Forma L: Juego para empleo como rodamiento libre.
Forma F: Juego para empleo como rodamiento fijo.Volumen de suministroForma S: Deslizador de perfil con elementos deslizantes. 2 tuercas hexagonales DIN 439 B - M6.
Forma L: Deslizador de perfil con elementos deslizantes.. 2 tornillos alomados ISO 7380 - M5x25. 2 juntas tóricas DIN 3771 - 5x1,5. 2 tuercas correderas en ranura, ranura 8 - M5.
Forma F: Deslizador de perfil con elementos deslizantes. 2 tornillos alomados ISO 7380 - M6x25. 2 juntas tóricas DIN 3771 - 5x1,5. 2 tuercas correderas en ranura, ranura 8 - M6.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | D | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
10449-2050 | L | rodamiento con apoyo libre | M5 |  | | 228.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|