|
|
|
10450_AElementos de rodillos, Forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida reforzada con perlas de vidrio. Rodillos de POM.Versión:Carcasa y rodillos negros.Indicación:Los elementos de rodillos son ideales para la fabricación de transportadores de rodillos del largo y ancho deseados. Son aptos para perfiles de aluminio de tipos B e I y compatibles con ranuras 8 y 10 gracias a los salientes guía amortiguados de la parte inferior.
Sujeción de forma A Insertar la parte inferior de la carcasa con rodillos en la ranura del perfil de aluminio. Presentar la parte superior de la carcasa con los pernos expansibles y presionarlos hacia abajo. El elemento de rodillos quedará fijado y tensado en la ranura por medio de los pernos expansibles y a los dispositivos de sujeción.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Versión 1 | Ancho de ranura | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 10450-1000 | A | sin guía lateral | 8/10 | 100 |  | | 130.03 MXN | | | 10450-1100 | A | con guía lateral | 8/10 | 100 |  | | 138.46 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|