norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Rodillos de POM.
Tornillos de acero.
Versión:Carcasa y rodillos negros.
Tornillos cincados.
Indicación:Los elementos de rodillos son ideales para la fabricación de transportadores de rodillos del largo y ancho deseados. Son aptos para perfiles de aluminio de tipos B e I y compatibles con ranuras 8 y 10 gracias a los salientes guía amortiguados de la parte inferior.

Sujeción de forma A
Insertar la parte inferior de la carcasa con rodillos en la ranura del perfil de aluminio. Presentar la parte superior de la carcasa con los pernos expansibles y presionarlos hacia abajo. El elemento de rodillos quedará fijado y tensado en la ranura por medio de los pernos expansibles y a los dispositivos de sujeción.

Sujeción de la forma B
Insertar la parte inferior de la carcasa con rodillos en la ranura del perfil de aluminio. Presentar la parte superior de la carcasa y presionar hacia abajo. El elemento de rodillos quedará fijado y tensado en la ranura a presión o por medio de los tornillos.
Alternativamente, se pueden retirar los dispositivos de sujeción de la parte inferior de la carcasa y atornillar el elemento de rodillos con tornillos y tuercas al perfil de aluminio.
Indicación sobre el dibujo:
1) Con guía lateral
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10450 Elementos de rodillos 252 kB

Planos (vista completa)

Elementos de rodillos

Elementos de rodillos, Forma A

Más información

Planos

Elementos de rodillos, Forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión 1Ancho
de
ranura
Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
10450-1000Asin guía lateral8/10100 113.68 MXN
10450-1100Acon guía lateral8/10100 120.96 MXN

Elementos de rodillos, Forma B

Más información

Planos

Elementos de rodillos, Forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión 1Ancho
de
ranura
Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
10450-2000Bsin guía lateral8/10100 113.68 MXN
10450-2100Bcon guía lateral8/10100 120.96 MXN