norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Soportes de fundición inyectada de cinc.
Tornillo de acero.
Distanciador de goma.
Versión:Soporte con recubrimiento de polvo de color aluminio.
Tornillo cincado.
Distanciadores negros.
Indicación:Soportes de placa de vidrio para la fijación de hojas de vidrio y otros elementos de superficie.

El soporte de placa de vidrio se puede fijar en superficies planas o en perfiles de aluminio mediante una tuerca corredera en ranura. Con los distanciadores de goma incluidos se puede sujetar por apriete elementos de superficie de 2 mm a 9 mm.

Al cortar los elementos de vidrio hay que tener en cuenta una medida de hendidura de 16,5 mm por lo menos.
Volumen de suministro1 soporte de placa de vidrio
1 tornillo M5x16
5 distanciadores para placas de 2 mm a 9 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10350-15 Soportes de placa de vidrio 354 kB

Planos

Soportes de placa de vidrio

Selección/filtro de artículos

Referencia

Zona de sujeción
mm
CADAcc.PrecioPedir
10350-15-02092-9 289.24 MXN