text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
Los soportes permiten una fijación sencilla de los elementos de superficie (mallas onduladas, mallas de soldadura) a los perfiles de aluminio.
Volumen de suministro
1 soporte de malla
1 placa roscada
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron