norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Adaptadores de plástico antiestático para ranura de perfil, pivotantes
10550-10

Adaptadores de plástico antiestático para ranura de perfil,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Adaptador antistático PA, reforzado con fibra de carbono.
Fijación de fundición inyectada de cinc.
Material de fijación de acero.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los adaptadores pueden utilizarse para fijar un contenedor de agarre a una ranura de perfil (ranura 8 o ranura 10).
El adaptador puede girar 45° en ambas direcciones.
Aplicación:Los componentes, elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos sensibles (componentes sensibles a ESD) pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos debido a una descarga electrostática en las cercanías (descarga electrostática = ESD).
Las descargas electrostáticas pueden ser causadas por personas o mediante el manejo de componentes sensibles a ESD (p. ej. durante la elaboración, montaje, transporte, rodamiento, etc.).
Para evitar una descarga electrostática, en el entorno electrónico se requieren productos conductores de la electricidad conformes con DIN EN 61340-5-1.
Estos productos se pueden utilizar para aplicaciones de ESD o zonas de protección ESD (EPA) conforme con DIN EN 61340-5-1.
Uso:Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Seguridad:Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Volumen de suministro1x carcasa de adaptador arriba.
1x carcasa de adaptador abajo.
1x brida de adaptador.
1x tuerca hexagonal M4.
1x tornillo avellanado M4x35.
4x fijaciones con ranura 8/10.
1x tornillo de cabeza cilíndrica M8x16.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10550-10 Adaptadores de plástico antiestático para ranura de perfil, pivotantes 273 kB

Planos

Adaptadores de plástico antiestático para ranura de perfil, pivotantes

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1B2HLL1L2BN=Ancho
de ranura
CADAcc.PrecioPedir
10550-10-511885114,24046,13610,18/10 227.08 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50