norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Contenedores de agarre de plástico para ranura de perfil tipo I, ranura de perfil tipo B y perfil de suspensión
10550-05

Contenedores de agarre de plástico para ranura de perfil tipo...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Contenedor de agarre PA, reforzado con fibra de vidrio.
Ventana PC.
Indicación:Los contenedores de agarre se pueden insertar fácilmente en la ranura de perfil o en el perfil de suspensión.
Mediante enganches pueden montarse los contenedores de agarre para perfiles de suspensión en placas perforadas.
Para la provisión de piezas pequeñas.

Los contenedores de agarre para perfiles de suspensión se pueden combinar con adaptadores giratorios.
Accesorios:Adaptador giratorio 10550-10.Volumen de suministroForma A: 1x contenedor de agarre.
Forma B: 1x contenedor de agarre.
Forma C: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Forma D: 1x contenedor de agarre, 1x ventana, 1x etiqueta.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10550-05 Contenedores de agarre de plástico para ranura de perfil tipo I, ranura de perfil tipo B y perfil de suspensión 305 kB

Planos

Contenedores de agarre de plástico para ranura de perfil tipo I, ranura de perfil tipo B y perfil de suspensión
Contenedores de agarre de plástico para ranura de perfil tipo I, ranura de perfil tipo B y perfil de suspensión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaB

B1B2HLBN=Ancho
de ranura
CADAcc.PrecioPedir
10550-05-00110103tipo iA110511940103,18 218.40 MXN
10550-05-10110103tipo bA110511940103,110 218.40 MXN
10550-05-00211103tipo iB211511940103,18 358.40 MXN
10550-05-10211103tipo bB211511940103,110 358.40 MXN
ReferenciaVersión 1FormaB

B1B2HH1H2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
10550-05-20110205para perfil de suspensiónC110,64713,64082,72001835 333.20 MXN
10550-05-20110291para perfil de suspensiónD110,64713,6405,32,72861835 349.16 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50