|
|
07094Tornillos con cabeza de martillo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Elemento de fijación universal. El tornillo con cabeza de martillo se introduce en la ranura de perfil y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. La acanaladura abre la película anodizada y establece una unión segura conductora de electricidad.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo | Ancho de ranura | B | C | D | H | L | L1 | N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07094-0806015X16 | B | 8 | 14,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 16 | 16 | 7,7 |  | | 17.42 MXN | | 07094-0806015X20 | B | 8 | 18,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 20 | 16 | 7,7 |  | | 17.42 MXN | | 07094-0806015X25 | B | 8 | 23,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 25 | 16 | 7,7 |  | | 24.96 MXN | | 07094-1008030X20 | B | 10 | 17 | 8,5 | M8 | 3 | 20 | 19 | 9,7 |  | | 9.88 MXN | | 07094-1008030X25 | B | 10 | 22 | 8,5 | M8 | 3 | 25 | 19 | 9,7 |  | | 9.88 MXN | | 07094-1008030X30 | B | 10 | 27 | 8,5 | M8 | 3 | 30 | 19 | 9,7 |  | | 12.48 MXN | | 07094-1008030X40 | B | 10 | 37 | 8,5 | M8 | 3 | 40 | 19 | 9,7 |  | | 17.42 MXN | | 07094-1008030X60 | B | 10 | 57 | 8,5 | M8 | 3 | 60 | 19 | 9,7 |  | | 24.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|