norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Apto para uniones sometidas a grandes esfuerzos. Como la tuerca corredera en ranura se adapta a la forma de ranura del perfil, las fuerzas son transmitidas favorablemente al perfil. Debido a la gran altura total, también se utilizan más vueltas de rosca. La tuerca corredera en ranura sólo puede ser introducida en el perfil de la ranura desde el lado frontal. Gracias a la bola alojada con muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07075 Tuercas correderas en ranura pesadas tipo I 137 kB

Planos

Tuercas correderas en ranura pesadas tipo I

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAncho
de
ranura
BB1D

HH1H2LCADAcc.PrecioPedir
07075-08048178M49,61,652,922 27.39 MXN
07075-08058178M59,61,652,922 27.39 MXN
07075-08068178M69,61,652,922 27.39 MXN
07075-08088178M89,61,652,922 27.39 MXN