41030-100 | 100 | kit básico con dispositivo de sujeción de 3 ejes | | | 6,803.72 MXN | |
41030-105* | 105 | kit básico con dispositivo de sujeción de 3 ejes | | | 9,828.00 MXN | |
41030-125 | 125 | dispositivo de sujeción de 3 ejes con elevación de adaptador de 25 mm | | | 7,845.88 MXN | |
41030-150 | 150 | dispositivo de sujeción de 3 ejes con elevación de adaptador de 50 mm | | | 7,845.88 MXN | |
41030-175 | 175 | kit básico con dispositivo de sujeción de 5 ejes | | | 6,803.72 MXN | |
41030-180* | 180 | kit básico con dispositivo de sujeción de 5 ejes | | | 9,828.00 MXN | |
41030-200 | 200 | dispositivo de sujeción de 5 ejes con elevación de adaptador de 25 mm | | | 7,845.88 MXN | |
41030-225 | 225 | dispositivo de sujeción de 5 ejes con elevación de adaptador de 50 mm | | | 8,367.24 MXN | |
41030-250 | 250 | dispositivo de sujeción de 5 ejes con elevación de adaptador de 75 mm (25 + 50) | | | 10,276.00 MXN | |