|
|
41194-15Mordazas de sujeción de acero, blandas para plato de mordazas... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los juegos están compuestos de 3 o 4 mordazas de sujeción.
Las mordazas blandas pueden mecanizarse de forma flexible para generar contornos de sujeción y diámetros personalizados.Material:Acero.Versión:blandas.Indicación:Los juegos de mordazas compuestos por 3 mordazas solo son aptos para platos de 3 mordazas fijas 41194.Los juegos de mordazas compuestos por 4 mordazas solo son aptos para platos de 4 mordazas fijas 41194-10.Ventajas:Las mordazas blandas de sujeción pueden mecanizarse en ambos lados de la sujeción y montarse de forma reversible. Accesorios:41194 Plato de 3 mordazas fijas 41194-10 Plato de 4 mordazas fijas DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | VPE | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | Accesorios | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
41194-15-2203 | 3 | 26 | 7,94 | 37 | 3,5 | 3 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 14 | 9 | - | | | 1,847.44 MXN | | 41194-15-2703 | 3 | 31 | 7,94 | 48 | 3,8 | 3 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 17 | 11 | - | | | 2,035.32 MXN | | 41194-15-3153 | 3 | 37 | 12,7 | 48 | 4,2 | 3 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | - | | | 2,504.88 MXN | | 41194-15-3703 | 3 | 42 | 12,7 | 54 | 4,2 | 3 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | - | | | 3,882.76 MXN | | 41194-15-2154 | 4 | 26 | 7,94 | 37 | 3,5 | 3 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 14 | 9 | - | | | 2,504.88 MXN | | 41194-15-2504 | 4 | 31 | 7,94 | 48 | 3,8 | 3 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 17 | 11 | - | | | 2,724.12 MXN | | 41194-15-3104 | 4 | 37 | 12,7 | 48 | 4,2 | 3 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | - | | | 3,287.76 MXN | | 41194-15-3804 | 4 | 42 | 12,7 | 54 | 4,2 | 3 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | - | | | 5,229.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|