norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los platos de 3 mordazas fijas son especialmente aptos para sujeciones céntricas de piezas en las perforadoras y las fresadoras. Gracias a la disposición flexible de las mordazas de sujeción en diseño duro y blando, se pueden sujetar sin problemas piezas de diferentes tamaños y formas desde el interior o el exterior.Material:Acero.Versión:Superficies de apoyo del cuerpo principal pulidas.
Mordaza de sujeción endurecida, pulida.
Indicación:Se debe tener en cuenta la numeración al colocar las mordazas de sujeción.
Los platos de mordazas cuentan con pulido de precisión. Las tolerancias de W, X, Y, Z entre los platos se encuentran dentro de 0,05 mm.
La repetibilidad de la sujeción central con mordazas duras se encuentra dentro de 0,02 mm.
Las mordazas básicas deslizantes se accionan a través de la corona giratoria situada en el plato.
Mediante el movimiento giratorio del husillo roscado, la corona giratoria transfiere la fuerza a la mordaza principal y genera un movimiento síncrono de las mordazas de sujeción hacia fuera o hacia dentro.
Una lubricación insuficiente provoca un desgaste excesivo y un descenso de la fuerza de sujeción. Respete los intervalos regulares de lubricación.
Ventajas:La precisión de repetición en caso de sujeción central es de 0,02 mm.
Forma constructiva plana.
Para perforadoras y fresadoras.
Cuerpo principal con pulido de precisión.
Acceso óptimo del sistema de lubricación.
Gran perforación de pasada para sujetar el material de la varilla.
Accionamiento mediante la llave hexagonal. Esto hace que el manejo sea rápido y sencillo.
Las mordazas blandas también se pueden atornillar a las mordazas básicas.
Accesorios:41194-15 Mordaza de sujeción de acero, blanda
Volumen de suministroLlave de mandrilIndicación sobre el dibujo:
1) Mordazas de sujeción reversibles
2) Mordazas principales
3) Tornillos de fijación
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41194 Platos de 3 mordazas fijas de acero 367 kB
 Indicación técnica para platos de mordazas fijas 524 kB

Planos

Platos de 3 mordazas fijas de acero

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaDD1D2D3D4D5B

B1B2B3B4CADAcc.PrecioPedir
41194-22022017013045147M1026136818,524,5 24,304.00 MXN
41194-27027021015560172M1028138222,727,9 28,700.00 MXN
41194-31531525519080210M1232169324,932,5 41,104.00 MXN
41194-370370305250105285M12401811831,340,6 55,692.00 MXN
ReferenciaHH1H2H3H4H5SWRango de sujeción
Exterior
Rango de sujeción
Interior
Par de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
F (kN)
AccesoriosCADAcc.PrecioPedir
41194-220581840699108-16048-150782141194-15-2203 24,304.00 MXN
41194-270652043610101111-20062-190982541194-15-2703 28,700.00 MXN
41194-315732052612121212-25072-2401563641194-15-3153 41,104.00 MXN
41194-370802259515151415-30086-2901864441194-15-3703 55,692.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50