|
|
41501Mordazas de sujeción de cuña de acero, con diferentes... |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción en cuña permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción. De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden aplicar junto con el carril de sujeción, en perforaciones roscadas o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza de tope del dispositivo de mecanizado. A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias. Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.Material:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.Indicación:Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de la pieza de trabajo.Volumen de suministroMordazas de sujeción. Tornillo de fijación.Indicación sobre el dibujo:Forma A: superficies de sujeción lisas Forma B: superficies de sujeción acanaladas Forma C: con escalón Forma D: con sobremedida para mecanizado Forma E: con pernos de sujeción DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma A, superficies de sujeción lisas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Rosca interior | Z Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
41501-0500112 | A | liso | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 3,822.00 MXN | | 41501-0720112 | A | liso | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 6,860.00 MXN | | 41501-0720116 | A | liso | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 6,804.00 MXN | | 41501-1000116 | A | liso | 71,5 | 81,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 8,680.00 MXN | |
|
Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma B, superficies de sujeción acanaladas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Rosca interior | Z Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
41501-0500212 | B | acanalado | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 4,851.00 MXN | | 41501-0720212 | B | acanalado | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 7,364.00 MXN | | 41501-0720216 | B | acanalado | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 7,448.00 MXN | | 41501-1000216 | B | acanalado | 71,5 | 81,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 9,604.00 MXN | |
|
Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma C, con escalón |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H2 | H3 | D Rosca interior | Z Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
41501-0502312 | C | escalón 2 mm | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 2 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 4,998.00 MXN | | 41501-0505312 | C | escalón 5 mm | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 4,998.00 MXN | | 41501-0722316 | C | escalón 2 mm | 67 | 74 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 2 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 8,036.00 MXN | | 41501-0725316 | C | escalón 5 mm | 67 | 74 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 5 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 8,120.00 MXN | | 41501-1002316 | C | escalón 2 mm | 77,5 | 87,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 2 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 9,996.00 MXN | | 41501-1005316 | C | escalón 5 mm | 77,5 | 87,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 10,136.00 MXN | |
|
Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma D, con sobremedida para el mecanizado |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Rosca interior | Z Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
41501-0500412 | D | con sobremedida para el mecanizado | 54,5 | 60,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 3,969.00 MXN | | 41501-0720412 | D | con sobremedida para el mecanizado | 71 | 78 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 7,084.00 MXN | | 41501-0720416 | D | con sobremedida para el mecanizado | 71 | 78 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 7,028.00 MXN | | 41501-1000416 | D | con sobremedida para el mecanizado | 81,5 | 91,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 8,932.00 MXN | |
|
Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma E, con pasadores de sujeción |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Rosca interior | Z Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
41501-0500512 | E | con pernos | 54 | 60 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 5,740.00 MXN | | 41501-0720512 | E | con pernos | 70,2 | 77,6 | 72 | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | 3,5 | - | 9 | 4,75 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 8,988.00 MXN | | 41501-0720516 | E | con pernos | 70,2 | 77,6 | 72 | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | 3,5 | - | 9 | 4,75 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 9,576.00 MXN | | 41501-1000516 | E | con pernos | 81,5 | 90,5 | 100 | 42,6 | 64 | 40 | 21,6 | 5 | - | 9 | 4,75 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 10,780.00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|