norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento.
Las superficies de sujeción en cuña permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden aplicar junto con el carril de sujeción, en perforaciones roscadas o en una ranura en T para la sujeción.
Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza de tope del dispositivo de mecanizado.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.Indicación:Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de la pieza de trabajo.Volumen de suministroMordazas de sujeción.
Tornillo de fijación.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41501_C Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma C, con escalón 173 kB

Planos

Mordazas de sujeción de cuña de acero, forma C, con escalón

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
L
mín.
L
máx.
B

HB1H1H2H3D
Rosca
interior
Z
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
41501-0502312Cescalón 2 mm50,556,550253012,523,5M5M12x253085 4,998.00 MXN
41501-0505312Cescalón 5 mm50,556,550253012,553,5M5M12x253085 4,998.00 MXN
41501-0722316Cescalón 2 mm67747239,74421,323,5M6M16X4050150 8,036.00 MXN
41501-0725316Cescalón 5 mm67747239,74421,353,5M6M16X4050150 8,120.00 MXN
41501-1002316Cescalón 2 mm77,587,510042,66421,625M8M16X4050150 9,996.00 MXN
41501-1005316Cescalón 5 mm77,587,510042,66421,655M8M16X4050150 10,136.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50