norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Estaciones de sujeción UNILOCK de 2 piezas
42756

Estaciones de sujeción UNILOCK de 2 piezas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Placa de base de acero.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Versión:Placa de base rectificada por ambos lados y oxidada.
Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Indicación:Estaciones de sujeción totalmente montadas con módulos de sujeción UNILOCK ESM138-C integrados. Las estaciones de sujeción se fijan a la mesa de la máquina mediante pinzas de sujeción o mediante unión roscada directa.
Las estaciones de sujeción pueden alinearse utilizando el agujero de referencia 25H7 y las ranuras de referencia 20H7.
Los módulos de sujeción se accionan por el centro a través de una conexión neumática.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N/módulo
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Datos técnicos:- Presión de apertura: 6 bar, aire lubricado.
- Conexión de aire: G1/8.
- Precisión de repetición ≤ 0,005 mm.
- Taladro de referencia 25H7 y ranuras de referencia 20H7 para alinear la estación de sujeción.
Rango de temperatura:+5 °C a +60 °C.A petición:Estación de tensado de dimensiones especiales.Accesorios:- Pinzas de sujeción UNILOCK para estaciones de sujeción UNILOCK 42751-20.
- Pernos de sujeción UNILOCK 42208.
- Palés de cambio UNILOCK para sistema de sujeción de punto cero 42755.
- Pernos protectores UNILOCK para módulos de sujeción 42796.
- Cubierta UNILOCK para módulos de sujeción 42796.
- Regleta de conexiones para estaciones de sujeción UNILOCK 42797.
Volumen de suministro- Estación de sujeción.
- Conexión neumática enchufable.
- Instrucciones de uso.
Indicación sobre el dibujo:
1) Sin protección contra torsión
2) Con protección contra torsión
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42756 Estaciones de sujeción UNILOCK de 2 piezas 212 kB

Planos (vista completa)

Estaciones de sujeción UNILOCK de 2 piezas

Estaciones de sujeción UNILOCK de 2 piezas, sin protección contra torsión

Más información

Planos

Estaciones de sujeción UNILOCK de 2 piezas, sin protección contra torsión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Modelo
de forma
BB1B2B3D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3Fuerza de compresión
kN
CADAcc.PrecioPedir
42756-22003991996002 piezassin protección contra torsión199201407,5138256021,5613,525,95,539920025601670,072.80 MXN

Estaciones de sujeción UNILOCK de 2 piezas, con protección contra torsión

Más información

Planos

Estaciones de sujeción UNILOCK de 2 piezas, con protección contra torsión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Modelo
de forma
BB1B2B3B4D

D1HH1H2H3CADAcc.PrecioPedir
42756-22003991996012 piezascon protección contra torsión199201407,560138256021,5613,589,637.80 MXN
ReferenciaH4H5H6LL1L2L3L4L5Fuerza de compresión
kN
Fuerza de compresión
con Turbo
kN
CADAcc.PrecioPedir
42756-220039919960125,95,5839920025601432165689,637.80 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50