text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Estación De Sujeción
Versión 1
UNILOCK
Versión 2
4 pieza
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
oxidado
Superficie componente
endurecido y pulido
B
399
B1
20
B2
200
B3
340
B4
7,5
D
138
D1
25
D2
11
Fuerza de compresión kN
32
G
M8
H
60
H1
21,5
H2
6
H3
13,5
H4
25,9
H5
5,5
L
399
L1
200
L2
25
L3
60
Modelo de forma
sin protección contra torsión

Descripción

Material
Placa de base de acero.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Versión
Placa de base rectificada por ambos lados y oxidada.
Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Indicación
Estaciones de sujeción totalmente montadas con módulos de sujeción UNILOCK ESM138-C integrados. Las estaciones de sujeción se fijan a la mesa de la máquina mediante pinzas de sujeción o mediante unión roscada directa.
Las estaciones de sujeción pueden alinearse utilizando el agujero de referencia 25H7 y las ranuras de referencia 20H7.
Los módulos de sujeción se accionan por el centro a través de una conexión neumática.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N/módulo
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Datos técnicos
- Presión de apertura: 6 bar, aire lubricado.
- Conexión de aire: G1/8.
- Precisión de repetición ≤ 0,005 mm.
- Taladro de referencia 25H7 y ranuras de referencia 20H7 para alinear la estación de sujeción.
Rango de temperatura
+5 °C a +60 °C.
Volumen de suministro
- Estación de sujeción.
- Conexión neumática enchufable.
- Tornillos con ojo.
- Instrucciones de uso.
A petición
Estación de tensado de dimensiones especiales.
Accesorios
- Pinzas de sujeción UNILOCK para estaciones de sujeción UNILOCK 42751-20.
- Pernos de sujeción UNILOCK 42208.
- Palés de cambio UNILOCK para sistema de sujeción de punto cero 42755.
- Pernos protectores UNILOCK para módulos de sujeción 42796.
- Cubierta UNILOCK para módulos de sujeción 42796.
- Regleta de conexiones para estaciones de sujeción UNILOCK 42797.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron