norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónTener en cuenta:Las hojas de datos de seguridad (véase Descargas) se pueden encontrar oficialmente y en varios idiomas en la web bajo el término de búsqueda: «Henkel Documents».Información general:

La limpieza aumenta la calidad de las uniones realizadas con sellantes y pegamentos.

Limpiador rápido LOCTITE, 97990-7063…
Limpiador a base de disolventes, sin HCFC empleado para limpiar y desengrasar superficies. Ideal para preparar superficies antes de aplicar pegamentos y sellantes. Ventilación rápida y sin residuos.

Limpiador rápido LOCTITE, 97990-7070400
Limpiador a base de disolventes, sin HCFC, empleado para limpiar y desengrasar, especialmente para preparar piezas de plástico antes de aplicarles pegamento. Se puede aplicar en forma de spray o como líquido de inmersión a temperatura ambiente o más elevada. Elimina la mayoría de las grasas, aceites, líquidos lubricantes, virutas metálicas y micropartículas de las piezas sintéticas sin riesgo de resquebrajamientos por tensión. Compatible con metales y la mayor parte de los plásticos y elastómeros.

Eliminador de sellantes y adhesivos LOCTITE, 97990-7080300
El producto se emplea para facilitar la eliminación de sellantes de superficie endurecidos químicamente, ya que ablanda el material sellante de las bridas, evitando así daños al raspar con fuerza bruta. Una vez aplicado se forma una capa espumosa que impide que el producto se escurra de las superficies tratadas. De este modo puede actuar el tiempo necesario sobre el sellante de superficie endurecido. Entre sus aplicaciones más típicas se encuentra la eliminación de las bridas metálicas de cualquier sellante de superficie líquido.

Selección/filtro de artículos

Referencia

EnvaseN.º de identificación
interno
CADAcc.PrecioPedir
97990-7063150pulverizador de 150 ml7063 A petición
97990-7063400spray de bombeo de 400 ml7063 A petición
97990-7070400spray de bombeo de 400 ml7070 A petición
97990-7080300pulverizador de 400 ml7200 A petición