norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Metal líquido epoxi LOCTITE, juego de lata de 500 g
97990

Metal líquido epoxi LOCTITE, juego de lata de 500 g

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónTener en cuenta:Las hojas de datos de seguridad (véase Descargas) se pueden encontrar oficialmente y en varios idiomas en la web bajo el término de búsqueda: «Henkel Documents».Información general:

El set para metales líquidos LOCTITE está formado por resina epoxy sobre una base de acero o aluminio. Este producto es el nuevo modelo de referencia en el ámbito de las reparaciones: presenta una alta estabilidad y una adherencia excelente, no se contrae y es resistente a la mayoría de los disolventes y lubricantes. Tras el endurecimiento, se puede mecanizar como el metal, con arranque de virutas o filetear roscas, ya sea de forma manual o mecánica, y se puede sobrepintar.
La gama del set para metal LOCTITE permite reparar de forma sencilla y duradera grietas, huecos, perforaciones erróneas o daños en tubos, depósitos, partes de la carrocería y piezas mecánicas. Se adhiere muy bien a metales, vidrio, cerámica y otros materiales.

Tipo S1 – 97990-3471500
Producto para aplicar con espátula. Adhesivo epoxi bicomponente y con relleno de acero que se utiliza para reparar y recomponer piezas dañadas y desgastadas.

Tipo S2 – 97990-3472500
Producto para verter. Adhesivo epoxi bicomponente y con relleno de acero que se utiliza para reparar y recomponer piezas dañadas y desgastadas.

Tipo M – 97990-3474500
Producto para aplicar con espátula. Adhesivo epoxi bicomponente y con relleno mineral que, una vez endurecido, forma una superficie autolubricante que reduce la fricción de las piezas móviles. El producto destaca por su forma de uso sencilla y práctica y se emplea directamente in situ en los talleres y trabajos de mantenimiento.

Selección/filtro de artículos

Referencia

EnvaseN.º de identificación
interno
ProductoRelación
de mezcla
Firmeza
min
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
97990-3471500set de latas de 500 g3471set de metal S11:1180-20 °C – +120 °C A petición
97990-3472500set de latas de 500 g3472set de metal S21:1180-20 °C – +120 °C A petición
97990-3474500set de latas de 500 g3474set de metal M1:1180-20 °C – +120 °C A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50