norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónTener en cuenta:Las hojas de datos de seguridad (véase Descargas) se pueden encontrar oficialmente y en varios idiomas en la web bajo el término de búsqueda: «Henkel Documents».Información general:

Para pegar casquillos, rodamientos y manguitos en uniones de asiento por deslizamiento, presión y contracción.
El pleno contacto superficial impide la aparición de holguras, corrosión y oxidación en uniones.

Producto para juntas LOCTITE con tolerancia al aceite, 97990-603....
Este producto se utiliza para pegar piezas de junta cilíndrica. Tolera, en pequeñas cantidades, la contaminación oleosa. Se endurece sin aire entre superficies metálicas muy juntas e impide que la unión se afloje sola, así como las fugas por impactos y vibraciones. Entre sus aplicaciones más características se encuentran la fijación de rodamientos por rodillos o casquillos impregnados de aceite en alojamientos de rodamientos.
Resistente a temperaturas entre -55 °C y +150 °C.

Producto para juntas LOCTITE especial, 97990-638....
Este producto se utiliza para pegar piezas de junta cilíndrica, sobre todo cuando puede haber un hueco de adhesión de hasta 0,25 mm y se requiere la máxima resistencia a temperatura ambiente. El producto se endurece sin aire entre superficies metálicas muy juntas e impide que la unión se afloje sola, así como las fugas por impactos y vibraciones.
Resistente a temperaturas entre -55 °C y +180 °C.

Producto para juntas LOCTITE universal, 97990-648....
Este producto se utiliza para pegar piezas de junta cilíndrica. Se endurece sin aire entre superficies metálicas muy juntas e impide que la unión se afloje sola, así como las fugas por impactos y vibraciones. Una aplicación típica, entre otras, es para la fijación de ruedas dentadas y de cadena en árboles de engranaje .
Resistente a temperaturas entre -55 °C y +180 °C.

Selección/filtro de artículos

Referencia

EnvaseN.º de identificación
interno
Sistema de
endurecimiento
Viscosidad
m Pa · s
Firmeza
min
Hueco
de adhesión
mm
CADAcc.PrecioPedir
97990-6030010botella de 10 ml603anaeróbico100-15080,1 420.56 MXN
97990-6030050botella de 50 ml603anaeróbico100-15080,1 1,590.96 MXN
97990-6380010botella de 10 ml638anaeróbico2000-300040,25
97990-6380050botella de 50 ml638anaeróbico2000-300040,25 1,740.48 MXN
97990-6480010botella de 10 ml648anaeróbico400-60030,15 510.72 MXN
97990-6480050botella de 50 ml648anaeróbico400-60030,15 1,937.88 MXN